Silniki energooszczędne

Informacje o produkcie

Product images

Opis

Wykonanie:
0,16 - 75 hp

Kliknij tutaj aby skonfigurować system napędowy

Konfigurator produktu

NORD spełnia wszystkie aktualne wymogi dotyczące wydajności i dostarcza na rynki międzynarodowe szeroki asortyment silników energooszczędnych, dzięki którym można znacznie zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Oprócz zmniejszonego zużycia energii, wszystkie silniki energooszczędne NORD charakteryzują się bardzo trwałą konstrukcją wymagającą niewielkiej konserwacji.

Seria została zaprojektowana tak, że w większości przypadków wymiary gabarytowe silników pozostają takie same do zamiany na klasę o wyższej wydajności energetycznej. Zazwyczaj nie ma potrzeby planowania modyfikacji mechanicznych.

Wydajne silniki NORD są dostępna dla sieci 50 Hz i 60 Hz do użytku w wielu rejonach na całym świecie.

Silniki IE2 oferują:

  • Wysoką wydajność zgodną z normami
  • Rezerwy cieplne dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa w wymiarowaniu jednostek napędowych
  • Niższe koszty eksploatacyjne
  • Wysoką odporność na przeciążenia
  • Mniej ciepła odpadowego z powodu niższych strat
  • Większy startowy i krytyczny moment obrotowy

Systemy IE2 są zwykle dostępne dla szerokiego przedziału napięcia. Używanie silników IE2 w połączeniu z falownikami będzie nadal dopuszczalne w nadchodzących latach.

Silniki IE3 dodatkowo oferują:

  • Jeszcze większą wydajność
  • Dodatkowe rezerwy cieplne
  • Jeszcze większą obniżkę kosztów eksploatacyjnych
  • Jeszcze wyższą odporność na przeciążenia

Dostępne są silniki IE3 o mocy od 0,12 do 55 kW.

NORD opracowuje swoje własne silniki i dostarcza je na wszystkie główne rynki na całym świecie. Nasze własne konstrukcje zapewniają niski poziom zależności od zewnętrznych dostawców, dlatego też dają naszym klientom zdecydowaną korzyść w postaci krótkich i bardzo niezawodnych terminów dostaw. Silniki NORD są optymalnie dopasowane do przekładni i falowników naszej własnej produkcji i są dostępne z niezwykle szerokim asortymentem akcesoriów.

Wyszukiwanie zaawansowane

Available Software

Konfigurator produktów

Skonfiguruj produkt NORD i wyślij nam zapytanie.

Konfigurator produktów

Skonfiguruj produkt NORD i wyślij nam zapytanie.

Języki:
Angielski , Niemiecki , Czeski , Francuski , Amerykański
Online:
Start