Silniki synchroniczne bez użebrowań

Silniki synchroniczne

  • Wykonanie: 1.0 – 3.0 hp
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasa wydajności IE4

Funkcje

Silniki NORD bez użebrowań są produkowane w naszych własnych fabrykach i dostarczane w różnych rozmiarach. Dzięki łatwo zmywalnej wersji, silniki mogą być stosowane w środowisku o wysokich wymaganiach higienicznych. Oferowana jest również wykonanie nsd tupH. Dostarczamy również silniki w wersjach z trwałymi magnesami oraz z obudowami bez użebrowań, do łatwego czyszczenia. Zastosowanie w naszych silnikach synchronicznych o wysokiej mocy technologii stałych magnesów zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. Dodatkowo, napęd można w prosty i elastyczny sposób łączyć, dzięki pełnej kompatybilności systemu modułowego NORD.

Możliwa jest uproszczona kontrola zastosowań dzięki prawie stałej prędkości. Dostępne sa następujące opcje (do wyboru):

  • Hamulec (BRE+), Hamulec z kontrolą hałasu (NRB1/2), Wentylator zewnętrzny (F)
  • Zabezpieczenia silnika: Czujnik temperatury (TF), Układ monitorowania temperatury (TW), Grzałka antykondensacyjna (SH)
  • Przyłącza silnika: Połączenie zasilania silnika (MS)
  • Dostępna wersja w wykonaniu nsd tupH