Swiss Can Machinery

Pakowanie mleka w proszku z wykorzystaniem gładkich silników od NORD DRIVESYSTEMS

Dzięki szwajcarskiej dokładności, wydajności i innowacyjności w ciągu zaledwie pięciu lat firma Swiss Can Machinery stała się wiodącym producentem w pełni zautomatyzowanych systemów pakowania proszków i produktów suchych. Aby spełnić surowe wymagania higieniczne przemysłu spożywczego, szwajcarska firma stosuje zoptymalizowaną pod kątem mycia technologię napędową firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Nieważne, czy chodzi o kawę, mleko w proszku, przekąski, toffi czy produkty farmaceutyczne, „Swiss Can Machinery” jest zawsze wymieniane wśród najważniejszych producentów w branży napełniania i zamykanie puszek lub szklanych słoików. Założona w 2013 roku młoda firma od dawna należy do najważniejszych graczy na rynku. Na całym świecie szwajcarska firma wdraża dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie opakowań, które spełniają najwyższe standardy higieny - od pojedynczych maszyn po całe linie i zakłady.

Innowacyjna technologia dla delikatnych produktów

Jednym z filarów firmy jest przemysł żywności dla niemowląt. Międzynarodowa baza klientów obejmuje wielu producentów mleka w proszku. „Mleko w proszku jest trudnym do wypełnienia produktem” wyjaśnia Michael Grabher, dyrektor zarządzający i właściciel Swiss Can Machinery. „Może mieć bardzo trudne właściwości napełniania, w zależności od receptury, zawartości tłuszczu, metody suszenia, granulacji i rozdrobnienia. Nawet cechy tego samego produktu mogą się różnić w zależności od warunków produkcji”. Urządzenia Swiss Can Machinery automatycznie dostosowują się do ciągle zmieniających się warunków napełniania i pakują mleko w proszku w sposób czysty, precyzyjny i wydajny.

Najnowszym osiągnięciem jest „SCM Line V-matic 127-3 2018” - w pełni automatyczna instalacja do napełniania i zamykania puszek dla mleka w proszku i żywności dla niemowląt. Linia automatycznie wykonuje wszystkie etapy pracy od pustej do napełnionej puszki. Specjalna technologia gazu ochronnego gwarantuje, że w puszce zostanie osiągnięta wartość resztkowa tlenu mniejsza niż 0,5%. Zapewnia to maksymalny okres trwałości zapakowanego produktu.

Niezawodna technologia napędowa z północnych Niemiec

„Nasze maszyny muszą być niezawodne i elastyczne. Z tego powodu korzystamy z technologii napędowej firmy NORD DRIVESYSTEMS”, mówi Michael Grabher - kierownik techniczny, który zarządza firmą wraz ze swoim bratem Marcem. Jak doszło do współpracy ze specjalistą od napędów z północnych Niemiec w 2016 roku? „Szukaliśmy nowego dostawcy kombinacji silnik / przekładnia, które spełniają nasze rygorystyczne wymagania higieniczne”. Szwajcarzy trafili pod właściwy adres: firma NORD jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców w branży i dostarcza kompletnie dopasowane układy napędowe składające się z przekładni, silników i przetwornic częstotliwości. Optymalne rozwiązanie jest montowane indywidualnie na podstawie kompleksowej oferty modułowej. Rezultatem jest rozwiązanie systemowe, które jest w pełni dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. W branżach i aplikacjach o wysokich standardach higieny NORD DRIVESYSTEMS dostarcza również solidną i trwałą technologię napędową zaprojektowaną do łątwego mycia.

„Dzięki modułowemu systemowi i szerokiej gamie produktów NORD przekonał nas od samego początku. Istotnymi zaletami są szeroki asortyment, skalowalność i elastyczność produktów” - wyjaśnia Marc Grabher. „Dzięki NORD mieliśmy możliwość połączenia silników, przekładni i elektroniki, aby osiągnąć jednolite, higieniczne rozwiązanie”. W Swiss Can Machinery jednostki napędowe NORD są używane w dwóch obszarach: do transportu puszek oraz do uzupełniania i mieszania produktów w napełniaczu.

Gładkie powierzchnie ułatwiają mycie

Wymagania dotyczące higieny i czystości w przemyśle spożywczym są niezwykle wysokie. Wymagania dotyczące wykorzystywanej tam technologii napędowej są odpowiednio surowe. Dla Swiss Can Machinery higieniczne zaprojektowanie linii jest absolutnie niezbędne. Z tego powodu taśmy przenośnikowe są wyposażone w motoreduktory NORD IE4 o gładkich powierzchniach, w tym w montowane na silniku przetwornice częstotliwości NORDAC BASE SK 180E do niezawodnego transportu puszek. Silniki gładkie NORD (0,75 kW) są specjalnie zaprojektowane do łatwego czyszczenia. Mają aluminiowy korpus zoptymalizowany pod kątem mycia, a tam gdzie to możliwe, na styku powierzchni mają płynne przejścia. W ten sposób płyny czyszczące i piana mogą się łatwo zmyć. Chroni to silniki i skraca czas czyszczenia. Silniki są również pozbawione wentylatora, więc nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania zarazków. Dzięki klasie ochrony IP66 są optymalnie chronione przed wnikaniem brudu (pyłoszczelne), a także przed silnymi strumieniami wody ze wszystkich kierunków. Zastosowanie energooszczędnych silników trójfazowych o klasie sprawności IE4 zapewnia wysoką wydajność przy niskich kosztach eksploatacji.

„Taśma przenośnikowa jest używana w pomieszczeniu o wysokim poziomie higieny. Dlatego tak ważne jest przemywanie napędów”, wyjaśnia Marcel Tobler, kierownik ds. Automatyzacji w Swiss Can Machinery. „Kolejną zaletą jest komunikacja za pośrednictwem Profinet. Tutaj silniki są połączone szeregowo. Zmniejsza to również liczbę kabli. Dzięki modułowej budowie przenośników taśmowych wszędzie można używać tego samego silnika, co znacznie ułatwia zakup”. Wymaganą ciągłą kontrolę prędkości przenośników taśmowych zapewnia NORDAC BASE. Zdecentralizowany falownik oferuje niezawodną technologię o solidnej konstrukcji. Instalacja bezpośrednio na silniku zwiększa elastyczność i upraszcza użytkownikom procesy konserwacji i naprawy.

Gładkie silniki NORD stosuje się również na przenośniku ślimakowym, który podaje mleko w proszku do mieszalnika. Solidny motoreduktor ślimakowy (0,25 kW) z osłoną napędza mieszadło. Kompaktowe jednostki napędowe zapewniają wysoką gęstość mocy, doskonałą niezawodność i zapewniają bezproblemową pracę.

Znane na całym świecie

Klienci Swiss Can Machinery pochodzą głównie z Europy i Azji, ale maszyny zostały również dostarczone do Nowej Zelandii. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z NORD” - mówi Marc Grabher. „Modułowy asortyment optymalnie spełnia nasze rygorystyczne wymagania dotyczące higieny i wydajności oraz zapewnia nam elastyczność, której potrzebujemy do naszych maszyn. Jesteśmy również pod wrażeniem elastycznego, osobistego wsparcia i serwisu dla klientów na całym świecie. Gdziekolwiek potrzebujemy części zamiennych, możemy polegać na szybkim wsparciu ze strony NORD. ”Jest to możliwe dzięki ściśle powiązanej sieci sprzedaży i serwisu ekspertów ds. napędów z filiami w 36 krajach, a także partnerami handlowymi w 61 krajach. Ta kompleksowa globalna sieć sprzedaży i serwisu zapewnia optymalną dostępność w przypadku krótkich terminów dostaw i usług zorientowanych na klienta.