Ponad 1000 zdecentralizowanych
jednostek napędowych

W swoim największym centrum dystrybucji, firma Chronopost International opiera się wyłącznie na zdecentralizowanych rozwiązaniach napędowych NORD DRIVESYSTEMS. Chronopost International specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek ekspresowych. Firma zatrudnia ponad 3500 osób na całym świecie. Główne centrum dystrybucji znajduje się w Chilly-Mazarin, na południe od Paryża. Jest to jedno z najefektywniejszych centrów dystrybucyjnych w Europie. Ponad 60% francuskich paczek trafia właśnie tutaj. Każdego dnia około 170 tysięcy paczek musi zostać zidentyfikowane, posortowane i przetransportowane do prawidłowej jednostki odbiorczej. W okresie Bożego Narodzenia, liczba ta wzrasta aż do 300.000. Waga każdej z nich dochodzi do 30 kg a maksymalne wymiary to 120x80x100 cm.

chronopost_casestudy

Chronopost

Case_study_download_teaser