NORD CON

Wersja 2.6

Oprogramowanie działa teraz z systemami Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 i 10

  1. Pobierz poniższy plik i rozpakuj go za pomocą Winzip lub innego programu rozpakowującego.
  2. Uruchom program Setup z folderu DISK1 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pobieranie

NORD CON 2.6 Pobierz (około 32 MB)

Ta wersja programu NORD CON umożliwia parametryzację przetwornic częstotliwości SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector i vector mc oraz parametryzację modułów rozszerzających SK 200E (CU4, TU4).

Nowe funkcje:

  • Równoczesne wyświetlanie i edycja wielu zestawów parametrów
  • Nowy intuicyjny interfejs
  • Porównanie zestawów parametrów
  • Extended macro generator

Pełen zakres funkcji może być stosowany w systemach Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 i 10.

Oświadczenie

Firma Getriebebau NORD nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem tego programu, nawet jeżeli Getriebebau NORD zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.