NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the worlds`s leading manufacturers of drive technology - for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube Channel from NORD Drivesystems

Artigo técnico NORD: Proteção contra corrosão para todas as situações de carga

2020-06-15

As soluções de proteção contra corrosão para tecnologia em acionamentos no setor de alimentos em bebidas e em setores relacionados têm vantagens e desvantagens a serem avaliadas. O tratamento de superfície nsd tuph da NORD DRIVESYSTEMS está disponível para a maioria dos sistemas de acionamento modular da NORD em alumínio, incluindo várias séries de redutores, motores lisos e componentes eletrônicos descentralizados. more …


Instalação otimizada do encoder: robusta, segura e compacta

2020-05-11

Como parte da mais recente atualização do projeto de seus motores assíncronos, a NORD DRIVESYSTEMS também otimizou a instalação do encoder incremental. O novo conceito protege os encoders de maneira ideal contra cargas de impacto e vibração, e agora também permite adaptações. more …

Novos nomes para acabamento de superfícies

2020-05-04

A NORD oferece uma ampla gama de acabamentos de superfícies para atingir a proteção ideal na sua aplicação, conforme as condições ambientais do local de instalação do equipamento. more …

NORD abre nova loja virtual

2020-04-27

Rápido e fácil: Compra de peças e acessórios com apenas alguns cliques. more …

LogiDrive: Eficiência energética e redução de variáveis

2020-04-14

Os conceitos em acionamentos personalizados, baseados na solução do sistema LogiDrive da NORD DRIVESYSTEMS, representam um compromisso ideal entre eficiência energética e redução de variáveis de produtos. Eles se provam especialmente na intralogística, onde um grande número de unidades de acionamento é usado pra grandes projetos - por exemplo, em aplicações aeroportuárias ou em centros de encomendas. more …

SPS

SPS

2020-11-24 – 2020-11-26

Nuremberg, Germany
Visit us at our booth at the SPS, the specialist exhibition for smart and digital automation, and have exciting discussions with your drive specialists from NORD DRIVESYSTEMS. more …


Vocatium HH

2020-08-25 – 2020-08-26

Hamburg, Germany
The exhibition was cancelled

LET CeMat

2020-08-27 – 2020-08-29

Guangzhou, China
Postponed from May
more …

EuroExpo

2020-09-02 – 2020-09-03

Ålesund, Norway
The exhibition was cancelled
more …