PRODUTOS DE EXCELÊNCIA

INOVADORES: ALTA QUALIDADE E PRECISÃO

Desde a sua fundação que a NORD tem estabelecido elevados padrões com os seus sistemas de acionamento, inovadores e de alta qualidade.

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE

Exemplo: estrutura monobloco

Na década de 80, os engenheiros da NORD desenvolveram a mais importante inovação na área dos redutores: o conceito de estrutura monobloco, ou seja, todos os elementos do redutor estão integrados num bloco indivisível. Entre outras vantagens, este novo princípio construtivo trouxe uma maior segurança operacional, menor ruído, binários mais altos, aumento da capacidade de carga axial e radial, bem como, uma menor necessidade de manutenção e uma vida útil maior. O conceito da estrutura monobloco teve uma rápida aceitação no mercado. Hoje é um conceito standard, e não só na NORD.

Modular, variável e individual

A NORD soube reconhecer bem cedo as vantagens do princípio modular: conseguiu obter o máximo de opções com aplicação de um número mínimo de mecanismos de transmissão modular. Com o desenvolvimento do conceito de redutor universal, a NORD voltou a estar mais uma vez na vanguarda. A empresa conseguiu alcançar assim, além de uma grande flexibilidade, também uma economia de tempo e de custos baseada em remodelações rápidas, numa gestão racional de armazém, na robustez dos seus produtos e numa relação qualidade / preço justo que convence os usuários dos mais variados ramos de atividade. Certamente também porque dispomos de uma produção própria que nos permite satisfazer as necessidades individuais dos nossos clientes, fornecendo-lhes sistemas específicos no menor espaço de tempo.

dpd

Os produtos NORD em ação.

Os produtos NORD em ação

Os nossos acionamentos inteligentes funcionam a qualquer hora em qualquer parte do mundo. Por exemplo, o maior guindaste do mundo “Goliath” na Dinamarca, a estrutura da cobertura do estádio Colonial na Austrália, a fábrica de cerveja Corona no deserto mexicano, o maior pavilhão do mundo com isolamento acústico no aeroporto de Hamburgo, a serração no Canadá ou o teatro nacional de Beijing na China. Em todo o mundo existem acionamentos da NORD movimentando poderosas estruturas.