Notícias –

O sistema de acionamento da NORD com um preciso controle garante uma suave distribuição das mercadorias.

A NORD fornece seus produtos para grandes centros de distribuição, como por exemplo Chronopost, uma empresa perto de Paris. Com 1000 unidades de equipamentos NORD, os transportadores de correia Chronopost serão instalados com a tecnologia de acionamentos descentralizados.

chronopost_application

Bargteheide , 2017-05-16

Unidades de acionamentos da NORD garantem baixa manutenção e longa vida útil devido a sua construção Unicase. Isto é possível através de um sistema modular de motoredutores com elevada capacidade de sobrecarga, o que elimina a necessidade de um grande número de configurações, apesar da grande quantidade de unidades de acionamentos que fazem parte do sistema de transporte.Os procedimentos de localização da Chronopost requerem um controle e sincronização precisos. Para este fim, os sistemas de acionamentos são equipados com inversores de frequência montados diretamente no motor, conectados diretamente na caixa de conexão elétrica. Estes inversores com tecnologia Plug-in formam uma unidade pré montada juntamente com os motoredutores.Os acionamentos são extremamente robustos graças a um torque de partida de até 400% e uma capacidade de sobrecarga de 200% durante 5 segundos. Os inversores comunicam com o PLC através da rede Profibus DP. Em caso de acúmulos, a velocidade do transportador pode ser reduzida. Assim tempos de parada podem ser evitados no processo.

Saiba mais