Notícias –

NORDAC FLEX: Para o posicionamento dinâmico de motoredutores

Acionamentos NORD compostos de um motoredutor e um inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX SK 200E fornecem uma alta performance dinâmica, abrindo novas possibilidades de projetos para desenvolvedores e resultando em numerosas economias financeiras.

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Bargteheide , 2017-08-10

O inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX SK 200 E da NORD permite um controle dinâmico e preciso de motores assíncronos. Os inversores fornecem funções modificáveis que podem ser adaptadas para qualquer aplicação graças à suas configurações flexíveis. Devido à sua abrangente capacidade de plug-ins e fácil transferência de parâmetros via EEPROM, pode ser garantida uma instalação e manutenção rápida e fácil dos inversores.

Para suas máquinas paletizadoras, a empresa holandesa SYMACH PALLETIZERS utiliza motoredutores de economia energética e inversores de frequência com montagem direta no motor da NORD DRIVESYSTEMS. A função POSICON do inversor de frequência permite um posicionamento altamente dinâmico com uma precisão máxima de aproximadamente 1/100 da rotação do motor. A detecção de posição é feita por um compacto sistema de encoder.

Saiba mais