Notícias –

Altamente eficientes e higiênicos: Motores IE4 de carcaça lisa

A NORD DRIVESYSTEMS expandiu a sua linha de motores de carcaça lisa de alta eficiência. Os novos motores síncronos de imã permanente sem ventilação alcançam o nível IE4 - Eficiência Super Premium.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2017-12-28

Isso pode beneficiar muito as indústrias alimentícias, farmacêuticas e de bebidas e outras aplicações que demandam higiene. Os motores de carcaça lisa eficientes são adequados tanto para o uso em áreas secas quanto para aplicações que requerem limpezas constantes. Como eles geram pouco calor excessivo, eles não precisam de ventilação e assim, não contribuem para a disseminação de germes. Os motores síncronos de eficiência IE4 ou Eficiência Super Premium operam com uma eficiência significativamente maior do que os motores de indução, especialmente em situações de carga parcial. Isso resulta em custos substancialmente mais baixos para o consumo de energia e um TCO menor. Além de tudo, os motores uma relação potência - peso muito alta e uma vida útil muito longa. Os inversores de frequência podem ser montados diretamente sobre o motor ou perto dele, para uma flexibilidade perfeita.

Três tamanhos de motor (80, 90, 100) com faixa de potência entre 0,75 e 2,2 kW estão disponíveis. Eles complementam a linha de motores de indução de carcaça lisa existente, que já cobria as potências de 0,37 a 1,1 kW. Os motores podem ser fornecidos com freio. Para acionamentos controlados por inversores, laváveis e com proteção IP66 / IP69K, a NORD pode oferecer quatro séries de redutores diferentes. As configurações de acionamentos laváveis possuem carcaças de alumínio fundido sob pressão, com superfícies lisas, projetadas para que fluidos de limpeza e espumas possam deslizar por ela facilmente. Para uma proteção contra corrosão extra, a superfície pode ser tratada com o Tratamento de Conversão de Superfície nsd tupH, que é aprovado para aplicações alimentícias e de bebidas de acordo com a norma FDA 21 CFR 175.300.

DE RELANCE

Motores de carcaça lisa IE4 / Eficiência Super Premium

  • Motores síncronos de imã permanente de alta eficiência
  • Tamanhos de motor: 80, 90, 100
  • Potências nominais: 0,75 kW, 1,1 kW, 2,2 kW
  • Adequado para limpeza
  • Proteção IP66, opcionalmente IP66/IP69K