Notícias –

Pronto para a Indústria 4.0: NORD na SPS IPC Drives 2017

De 27 a 30 de Novembro de 2017, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará seus produtos inovadores e soluções inteligentes em acionamentos para a Indústria 4.0 na maior feira de automação da Europa: a SPS IPC Drives.

Industrie 4.0 sps ipc drives

Bargteheide , 2017-10-26

Atualmente, a Digitalização e a Indústria 4.0 são as palavras chaves essenciais na indústria, produção e logística. Na sua própria área de testes de aplicações, criada especialmente para a SPS IPC Drives 2017 em Nuremberg, a NORD DRIVESYSTEMS vai demonsrar o que as soluções tecnológicas da NORD podem fazer pelas fábricas do futuro. As unidades de acionamento conectadas em rede comunicam seus dados de status para o sistema de controle ou para a Nuvem. Sendo guardados na Nuvem, os dados estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, para quantificação e análise. Inversores de frequÊncia com PLC integrado têm um papel essencial nessa questão. O PLC integrado processa os dados dos sensores e dos atuadores e se necessário, inicia uma sequência de controles e envia dados de alta qualidade para o centro de controle e para os outroc componentes conectados. Sendo assim, todo o sistema de acionamentos NORD pode ser monitorado. Os dados coletados podem ser utilizados, por exemplo, para determinar as condições de manutenção (mantenção preventiva), e a capacidade do acionamento. Isso permite um trabalho de manutenção planejado que podem ser iniciados quando necessário, levanto em conta a atual carga de produção. Vantagens: Manutenção mas rápida, maior disponibilidade da planta, redução de custos e vida útil mais longa do acionamento.

Além das soluções inteligentes para as então chamadas de "Fábricas Inteligentes", a NORD também vai apresentar produtos inovadores como o NORDAC LINK e o LogiDrive na SPS IPC Drives. O sistema de distribuição de campo NORDAC LINK é um acionamento que pode ser flexívelmente instalado próximo ao motor. Ele está disponível como inversor de frequência (até 7,5 kW) e como Soft Starter (até 3 kW). Graças ao PLC integrado e à sua compatibilidade com todos os sistemas de barramentos comuns, o NORDAC LINK pode ser facilmente integrado em todos os sistemas modernos de automação e é livremente configurável de acordo com as necessidades e com a aplicação. Com o LogiDrive, a NORD criou acionamentos padronizados para aplicação em intralogística: As unidades de alto rendimento, fácil manutenção e de custo benefício são compostas por um motor síncrono IE4, com torques nominais de até 5,5 kW, um redutor de engrenagens cônicas de dois estágios e um sistema de distribuição de campo NORDAC LINK, para a instalação próxima ao motor.

A NORD na SPS IPC Drives 2017: Salão 3, Stand 218

  • Sistema de distribuição de campo NORDAC LINK
  • LogiDrive
  • Indústria 4.0
  • Manutenção Preventiva
  • Funcionalidade PLC

Saiba mais