Notícias –

Desenvolvimento mais rápido de compatibilidade com EMC do acionamento eletrônico

A NORD DRIVESYSTEMS está equipada para desenvolver acionamentos eletrônicos para a produção em série de forma mais ágil.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

Durante o desenvolvimento do protótipo, a fabricante de acionamentos conduz diversos testes com inversores de frequência e soft starters em uma cabine EMC na sede alemã. Estes testes documentados aceleram significativamente o processo de certificação CE. O teste de compatibilidade eletromagnética, ou EMC, examina dois diferentes aspectos: de um lado, é verificada a emissão de energia eletromagnética por parte do acionamento, e ela não pode exceder valores especificados. De outro lado, esses acionamentos testados devem ser também imunes a interferências vindas de outras fontes de emissão. Utilizando a própria cabine de EMC, a NORD pode detectar fontes potenciais de problemas em qualquer estágio, e assim pode resolver esses problemas rapidamente. A última linha de inversores descentralizados, incluindo dois novos tamanhos de inversores (5,5 kW e 7,5 kW) foi recentemente classificada utilizando essa unidade de testes, e o desenvolvimento de outras séries de produtos também estão sendo continuados.

A NORD está apta a examinar o comportamento eletromagnético dos acionamentos eletrônicos por si só, também em combinação com o motor, incluindo em configurações específicas definidas pelo cliente. Isso permite a checagem de circuitos e instalações, o que agiliza a inspeção subsequente por outros laboratórios de testes. A fabricante de tecnologia de acionamentos também faz testes de temperatura, para garantir que seus acionamentos resistam ao frio e calor excessivos, bem como a mistura de climas e a variação de temperaturas, e pode também realizar o monitoramento da temperatura para garantir que seus produtos se mantém em suas faixas operacionais de temperatura .

DE RELANCE: Cabine para EMC

Cabine para testes de compatibilidade eletromagnética

Testes de:

  • Inversores de frequência de até 160 kW.
  • Soft Starters
  • Acionamentos eletrônicos conectados ao motor
  • Instalações completas especificadas pelo cliente