Notícias –

Acionamentos NORD com o tratamento de superfície nsd tupH

Robusto e confiável - ainda que sob condições extremamente severas. Em seu centro de processamento de mexilhão, a empresa holandesa Krijn Verwijs confia nas soluções em acionamento resistentes à corrosão da NORD.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2018-04-03

Centenas de motoredutores de 1,5 kW mantém as esteiras de transporte em movimento no centro de processamento de mexilhões Krijn Verwijs . O ar com alto teor de sal faz com que os acionamentos convencionais alcancem o limite de sua vida útil rapidamente. Acionamentos de ferro fundido novos apresentam os primeiros sinais de oxidação depois de poucas semanas, de modo a funcionarem por no máximo dois anos antes de necessitarem de reposição. Mesmo revestimentos ou pinturas protetivas não conseguem reduzir significativamente o desgaste nessas condições ambientais agressivas. Acionamentos de aço inoxidável se mostraram uma alternativa não muito boa, tanto porque os acionamentos esquentavam muito quando porque eles necessitavam de um tempo de resfriamento antes de poderem ser limpos.

A solução: Acionamentos NORD com o tratamento de superfície nsd tupH . Com esse tratamento, nenhum material é aplicado, de modo que não tem como haver descamação. Em vez disso, o tratamento crua uma camada base que se torna permanentemente fixo ao material da carcaça. Baseado em um processo eletrolítico, o tratamento traz a um acionamento de alumínio uma resistência à corrosão semelhante à do aço inoxidável. A superfície à prova de riscos também é sete vezes mais dura que a do alumínio não tratado, e milhares de vezes mais dura do que a pintura.

Os custos de aquisição de sistemas de alumínio com superfícies nsd tupH podem ser mais altos quando comparados aos custos dos acionamentos convencionais de ferro fundido, mas eles são feitos para uma vida útil muito mais longa. Além disso, os custos de substituição de motores e os trabalhos para substituição são eliminados. Bram de Visser, Gerente de Manutenção da Krijn Verwijs: Com a nova solução da NORD, nós não precisamos mais nos preocupar com os acionamentos. A nossa expectativa é que os acionamentos com nsd tupH durem ao menos cinco vezes mais do que os antigos motoredutores".

O tratamento nsd tupH está disponível para todos os produtos NORD feitos de alumínio.

DE RELANCE: Vantagens do nsd tupH

  • Resistência contra corrosão;
  • Resistência contra ácidos e alcalinos;
  • Limpeza fácil;
  • Durabilidade similar ao aço inoxidável;
  • Não descama;
  • Mais leve do que o aço inoxidável;
  • Alternativa de maior custo/benefício do que o aço inoxidável;
  • Melhor dissipação de calor do que o aço inoxidável;