Notícias –
NORD DRIVESYSTEMS na ANUGA FOODTEC 2018
nsd tupH: Tratamento de superfície resistente à corrosão para acionamentos de alumínio - de 20 a 23 de Março, a NORD DRIVESYSTEMS exibirá seus acionamentos de alumínio para as indústrias alimentícias e de bebidas na feira ANUGA FOODTEC.

Bargteheide , 2018-03-19
Esses acionamentos são extremamente robustos e resistentes graças a um tratamento de superfície especial: nsd tupH, a proteção de superfície da NORD. Para a utilização em ambientes onde a solicitação sobre o acionamento é maior, a NORD fornece o nsd tupH, tratamento anti-corrosão extremamente eficiente para acionamentos de alumínio. Com esse processo, o material é endurecido abaixo da superfície. Esse tratamento de superfície cria uma camada de proteção que é permanentemente colada ao material da carcaça. O tratamento é baseado em um processo eletrolítico, e fornece ao alumínio propriedades de resistência a corrosão similares àquelas vistas no aço inoxidável. A superfície, que é resistente contra arranhões, se torna mais de sete vezes mais dura do que a superfície do alumínio não tratado. Os acionamentos podem resistir facilmente a jatos de vapor de alta pressão, para limpeza, ou ao contato com produtos agressivos.
Acionamentos de alumínio em uma fazenda de ostras
Entre outras aplicações, os módulos nsd tupH da NORD são utilizados em muitos sistemas de transportadores que são utilizados em fazendas de ostras. Enquanto os motoredutores de ferro fundido só permanecem em operação por um ou dois anos, devido à corrosão pelo ambiente salino, os acionamentos de alumínio vindos do norte da Alemanha oferecem uma solução econômica e duradoura, que geralmente resistem aos 10 anos do ciclo de operação das esteiras que eles acionam. Dessa maneira, os clientes economizam tempo e dinheiro na manutenção e no reparo de seus sistemas.
Uma alternativa econômica e diversificada
Os acionamentos com nsd tupH são uma alternativa robusta, duradoura e econômica aos motoredutores de ferro fundido revestidos, ou às versões de aço inoxidável. O tratamento nsd tupH está disponível para todos os produtos de alumínio da NORD, ao contrário dos acionamentos em aço inoxidável que são oferecidos apenas em um pequeno número de versões pelos outros fabricantes. Para os acionamentos de alumínio com nsd tupH, todos os componentes, DIN e padrões, incluindo os eixos de saída, são feitos de aço inoxidável. Os motores de carcaça lisa e sem ventiladores não disseminam germes e também funcionam de maneira silenciosa. Esses estão disponíveis como motores síncronos ou assíncronos, e nas classes de eficiência IE2 e IE3 (para os motores assíncronos) e IE4 (para os motores síncronos).
Complementando aos motoredutores robustos e resistentes à corrosão para as indústrias alimentícias e de bebidas, a NORD apresentará também outros produtos de sua vasta linha de acionamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos na feira ANUGA FOODTEC 2018, em Cologne.
Você pode encontrar a NORD no HALL 10.1, estande B061.