Notícias –

O papel da NORD na transição digital

Rede e conexão com o ambiente "Industria 4.0" são os principais tópicos do setor. Com suas soluções em acionamento, a NORD DRIVESYSTEMS fornece os pré-requisitos para "fábricas inteligentes" e oferece suporte aos clientes com conhecimentos de comunicação e aplicativos no processo da digitalização.

Waunakee, WI, 2019-09-30

Com o impulso do futuro, a NORD fornece a base para uma produção digitalizada. Todos os componentes são Industry 4.0 READY e podem ser integrados diretamente nos ambientes Industry 4.0 em todo Mundo. Isso é possível graças à compatibilidade com todos os barramentos de campo e Ethernets comuns, bem como interfaces analógicas e digitais para sensores e atuadores. Como inteligência descentralizada , o PLC integrado à eletrônica do inversor executa autonomamente controles de processo e movimento descentralizados e, portanto, suporta o sistema de controle central. Além disso, permite a avaliação rápida, eficiente e abrangente de dados analógicos e digitais - um pré-requisito para conceitos modernos de manutenção e reparo, como monitoramento de condições e manutenção preditiva. Existem muitos benefícios para os usuários: Maior disponibilidade da planta, prevenção de paradas não programadas, melhor planejamento de manutenção e serviço, além de uma redução considerável dos custos de manutenção e reparo.

Os conceitos e serviços avançados de manutenção são estendidos regularmente. Atualmente, a NORD está testando o monitoramento sem sensor para verificação da vida útil do óleo e das condições dos motorredutores com sensores virtuais . O objetivo é um conceito de manutenção preditiva que determine os intervalos otimizados de troca e manutenção de óleo para cada motorredutor individualmente, orientado para a condição real do motorredutor e do óleo na aplicação.

Em sua sede em Bargteheide, a NORD demonstra as funções e oportunidades de manutenção preditiva, sensores virtuais, redes de acionamento e outros conceitos do setor 4.0 para seus clientes em sua área interna de teste de aplicativos .