Notícias –

Conceito de acionamento para sistemas de manuseio de bagagem automatizada

Na Feira Inter Airport 2013, em Munique, Alemanha, a NORD Drivesystems apresentou um conceito de unidade consistente para sistemas de manuseio de bagagem em aeroportos. Combinado com motoredutores eficientes da NORD, inversores de frequência descentralizados e motor starter demonstrou soluções boa e simples de usar.

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

Um inversor SK 200E com um encoder ligado direto no motor, com função de posicionamento integrada e gerenciamento de freio ( através de uma saída de 180V CC) foi utilizado para elevação, declinação e posicionamento. Modelos da mesma linha de inversores evitam o acúmulo de bagagem nas correias transportadoras, com os sinais do sensor enviados para o inversor, via interface, com os acionamentos devidamente sincronizados.

Complementando a linha de inversores de frequência, a NORD DRIVESYSTEMS apresenta o SK 180E montados em motores assíncronos, tais como os seus antecessores. O SK 180E com controle vetorial ( ISD) é ainda mais rentável do que a gama atualmente disponível das unidades descentralizadas. O novo inversor foca os requisitos essenciais de controle de velocidade e eficiência. Com duas entradas analógicas e funções de controlador de processamento e de PI integrados, é capaz de controlar, de modo autônomo, aplicações de acionamentos simples. Adequado tanto para acionamentos autônomos como para funcionamento sincronizado com várias unidades. Para os sistemas de manuseio de bagagem , a NORD fabrica e planeja soluções e acionaments individuais de baixa manutenção que suportam um gerenciamneto simples.