Notícias –

Acionamentos para transportadores e redutores industriais em carcaças monobloco

Na feira de Hannover de 2014 a NORD DRIVESYSTEMS exibirá soluções de acionamento completas altamente eficientes para equipamentos transportadores. Redutores compactos de engrenagens cônicas com dois estágios são combinados com motores de alto rendimento.

Bargteheide , 2014-03-04

Graças a uma ampla gama de acionamentos eletrônicos, a NORD consegue atender precisamente diversos requisitos funcionais. Estão disponíveis inversores de frequência para montagem direta sobre o motor na faixa de potências de até 22 kW, altamente dinâmicos e únicos de sua classe a integrar uma função de posicionamento e funções opcionais para elevação, bem como segurança. Os inversores com interfaces para sensor e atuador serão apresentados no estande da feira, em uma aplicação sincronizada com diversos modelos de acionamento. Além disso, a empresa mostrará a competência na construção de redutores. A NORD é o único fornecedor em todo o mundo que fabrica redutores industriais com torques de saída de até 242.000 Nm em carcaças monobloco sem uniões parafusadas e faces de vedação sujeitas ao torque ou força transversal. Este projeto permite uma execução compacta mesmo nos fortes redutores industriais, com capacidade de carga radial e axial muito elevada. Será exposto um motoredutor industrial com um inversor em painel elétrico da linha SK 500E, o qual foi projetado como elevador de canecas e que também é adequado para outras aplicações em transportadores. A partir de agora a NORD fornece os inversores desta série nos tamanhos de 1 - 10, até 132 kW.

NORD DRIVESYSTEMS na feira de Hannover,

7-11 de abril de 2014:

Galpão 15, Estande H21