Notícias –

Servo dinâmica e precisão com motores assíncronos e síncronos controlados de forma simples.

Em combinação com um avançado inversor de frequência para controle inteligente de funcionalidade, motores assíncronos padrão das atuais classes de eficiência IE2 e IE3 bem como motores síncronos com excitação permanente até IE4 conseguem executar sequências de movimentos de forma extremamente ágil.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

Com controladores para montagem no motor, montagem na parede ou instalação em painéis elétricos, a NORD DRIVESYSTEMS realiza tarefas de posicionamento de alta precisão, bem como funções de sincronização, operação de eixos múltiplos coordenados, controle de tensão ou tração no bobimamento e/ou desbobinamento e serra de fita.

Os custos destas solução são bem menores do que os dos servo acionamentos convencionais, pois os componentes do sistema têm custo menor , além de uma maior variedade de componentes de sistema, incluindo um programa versátil de redutores que permite a configuração de ranges para clientes específicos. Os inversores de frequência estão equipados com um microprocessador de tempo real (tempo de ciclo 10 ms) que suporta uma programação livre de funções do acionamento conforme IEC 61131, eliminando assim o trabalho de comandos no equipamento (CLP). Uma reserva de sobrecarga de 200 % garante elevada segurança operacional, por exemplo, para guindastes e elevadores. O controle orientado por campo gera uma alta qualidade da rotação mesmo sem encoder, com cargas alternantes e velocidades de quase zero até a rotação nominal no motor. Além disso, estão disponíveis elevados torques de partida e é possível uma realimentação da rotação. O modelo de ponta SK 540E da linha de inversores para instalação em painéis elétricos permite a ligação de numerosos sistemas de transdutores usuais (SSI, BISS, EnDat Profil 2.1, Hiperface) através de uma interface universal para transdutores integrados. A tecnologia de controle descentralizada cobre a faixa de potências até 22 kW, os aparelhos para painéis elétricos vão até 160 kW. A NORD fornece os potentes sistemas de acionamento mecatrônicos completos, com motoredutores, acionamentos eletrônicos e funções de controle de fabricação própria.