Notícias –

Pense pequeno, mas pense verde: Motores IE3 de 0,12 kW

A NORD DRIVESYSTEMS vai expandir sua linha de motores de Eficiência Premum IE3 para incluir os motores de 0,12 kW a partir de Janeiro de 2016. Com a adição desse tamanho menor no portfólio, será mais fácil equipar plantas com sistemas de alto rendimento e amigáveis ao meio ambiente.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Sistemas na faixa de potência nominal de 0,2 kW a 0,75 kW são utilizados em larga escala, em várias aplicações de acionamentos. Ainda assim, os percentuais de eficiência dessa classe de desempenho foram definidos somente no último estágio da European Union Ecodesign Directive para motores elétricos, e foram recentemente introduzidos ao padrão internacional IEC 60034-30-1. Legalmente, ainda não há motivos para agir com motores desse tamanho: dessa vez, os requisitos IE3 da EU só se aplicam em motores com uma potência maior de 7,5 kW. Ainda em 2017, quando os tamanhos menores de motores forem incluídos, a norma só se estenderá para sistemas de potência maior ou igual a 0,75 kW. Ainda assim, usuários com uma particular preocupação com o meio ambiente, ou aqueles que realmente buscam maximizar a eficiência devem ir além das obrigações legais. Esses vão perceber que a NORD DRIVESYSTEMS agra os permite utilizar soluções ecologias em toda a extensão do acionamento. A NORD fornece os compactos motores IE3 nos tamanhos IEC. Modificar os projetos e sistemas para a eficiência IE3 é um processo leve, que não requer mudanças físicas nos maquinários e nos equipamentos.