Notícias –
Novos redutores de engrenagens cônicas de dois estágios com torques nominais de até 50 Nm
A NORD DRIVESYSTEMS expandiu a sua mais recente linha de redutores de engrenagens cônicas compactos, adicionando um novo tamanho para torques nominais de até 50 Nm. Redutores de engrenagens cônicas altamente eficientes agora complementam a linha de redutores de rosca sem fim já existente para cargas baixas.

Tampere , 2016-03-22
Graças aos padrões de qualidade superiores, os redutores são altamente resistentes e suportam altas cargas no eixo de saída. A tolerância de sobrecarga para baixos períodos é de 275%, o que deixa tempo suficiente para que a proteção interna do motor entre em jogo. Bloqueios mecânicos geralmente não causam danos, mas o acionamento pode iniciar novamente sem interrupção para manutenção. Os novos redutores estão disponíveis em relações de redução de 6,58 a 61,88. Eles acrescentam um novo tamanho à serie existente, que agora compreende seis tamanhos, com torques de até 660 Nm. A NORD fornece os redutores de engrenagens cônicas de dois estágios com eixos ocos ou maciços, simples ou duplo, para montagem por pés ou por flange, e em design aberto ou protegido. Todas as versões apresentam uma alta relação potência/peso, garantindo uma confiabilidade robusta e um fácil manuseio. Por padrão, os redutores suportam a operação reversa. A NORD configura, de acordo com a aplicação, motores, acionamentos eletrônicos, acessórios, juntas e lubrificantes para todas as indústrias. Uma das opções, por exemplo, é o tratamento de proteção contra corrosão nsd tupH para o acionamento.