Notícias –

Um estágio para acionar todos - Novos redutores robustos helicoidais em linha de 1 estágio para bombas, ventiladores e misturadores

A NORD DRIVESYSTEMS lançou uma nova linha de redutores helicoidais NORDBLOC.1 de 1 estágio construídos em liga leve. Esta série é particularmente adequada para bombas, agitadores, ventiladores e aplicações intra-logísticas. A NORD tem trabalhado em estreita colaboração com fabricantes de renome nestas áreas durante todo o processo de desenvolvimento dessa linha.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

Acima de tudo, estes novos redutores alcançam um elevado torque através de um design robusto que foi exaustivamente testado com o aumento do nível de pressão da bomba e vibração no eixo. Em aplicações com alta velocidade, estes redutores helicoidais em linha representam uma solução mais potente que os redutores de 2 estágios. Alta precisão na fabricação e alta qualidade dos materiais utilizados também garantem produtos mais leves, bom funcionamento e excepcional eficiência. O tratamento de superfície NSD tupH é um opcional disponível para tornar essas unidades altamente resistentes a corrosão, por exemplo, para o uso prolongado em atmosferas de ambientes agressivos. Opção de montagem dos motores nos padrões IEC e NEMA, bem como vários tipos de eixo, rolamentos e variantes de lubrificação permitem uma configuração sob medida para cada aplicação. Os novos produtos NORDBLOC.1 estarão inicialmente disponíveis em 5 tamanhos.