Notícias –

Tecnologia em acionamento na Hannover Messe: condição de monitoramento e manutenção preditiva

Inversores de frequência com PLC integrado e avançada capacidade de monitoramento para manutenção preditiva foram apresentados pela NORD DRIVESYSTEMS este ano na feira Hannover Messe.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

A NORD utiliza inversores de frequência com PLC integrado para monitoração de acionamentos, avaliando dados de sensores e o sistema por meio de algoritmos inteligentes. O redutor industrial é monitorado com sensores e uma tecnologia de avaliação dedicada. Sensores de vibração e óleo fornecem dados importantes sobre o uso e desgaste dos redutores. A análise de vibração permite conclusões sobre o estado dos rolamentos e engrenagens, e a análise do óleo pode determinar quando o lubrificante deve ser trocado.

A NORD demonstrou que também é possível realizar a manutenção preditiva através de ""sensores virtuais"", eliminando os sensores externos que possuem um custo elevado: nesse caso, o inversor reúne dados do processo do acionamento e calcula o tempo de manutenção usando um algoritmo com dados do produto e conhecimento adquirido em décadas de experiência. Essa função é baseada em uma arquitetura de referência de barramento de campo para monitorar condições de automação de fábrica definida pela Federação Alemã de Engenharia, conforme norma VDMA 24582. Para otimizar o algoritmo, a NORD confrontou valores calculados com valores obtidos em laboratório. O software de diagnósticos representa uma solução eficaz que também é adequada para acionamentos de pequeno porte. Com esta nova função dos inversores NORD, os clientes poderão alcançar uma vida útil mais longa para os seus produtos, maior disponibilidade e menores custos de manutenção.