ECODESIGN EN50598

NOVA CLASSE DE EFICIÊNCIA PARA MOTORES

A nova classe na qual define ao IE para variadores e IES para combinação de motor e variador foi publicado no começo do ano de 2015.

EN_50598_2

EN50598

Agência Ambiental Federal: O objetivo da norma Ecodesign é o de minimizar o impacto ambiental dos produtos que são relevantes para o consumo de energia ao longo de todo seu ciclo de vida ".

As soluções de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS já cumprem os rigorosos requisitos da nova norma EN50598.

Novos termos e definições para EM 50598

CDM

Sistema de controle de Motor

EN50598_1

CDM (Modulo completo do acionamento) ou Motorstarter
CDM = inversor de frequência e todos os componentes auxiliares e equipamentos incluídos.

PDS

Sistema Motor

EN50598_2

Motor mais Sistema de controle de Motor
A combinação de um controle de acionamento e motor incluindo um cabo motor, independente da tecnologoa do motor. (PDS/ Sistema de acionamento de potencia = CDM + Motor)

Equipamento Acionado

Equipamento Acionado

EN50598_3

A máquina de carga real, incluindo a transmissão de energia mecânica por redutores ou correias.

Produto extendido

Produto extendido

EN50598_4

O sistema inteiro compreende o controle do acionamento, motor de transmissão de enrgia e a máquina de carga acionada.

EN50598_IE_overview

Download

Baixe aqui o PDF do Ecodesign e o informativo das Classes de Eficiência EN50598.