Notícias
Acionamentos NORD com o tratamento de superfície nsd tupH

Robusto e confiável - ainda que sob condições extremamente severas. Em seu centro de processamento de mexilhão, a empresa holandesa Krijn Verwijs confia nas soluções em acionamento resistentes à corrosão da NORD. …
NORD DRIVESYSTEMS na ANUGA FOODTEC 2018

nsd tupH: Tratamento de superfície resistente à corrosão para acionamentos de alumínio - de 20 a 23 de Março, a NORD DRIVESYSTEMS exibirá seus acionamentos de alumínio para as indústrias alimentícias e de bebidas na feira ANUGA FOODTEC. …
Solução em acionamentos de alto rendimento para a logística interna

Existem altas demandas em acionamentos para logística interna: Os acionamentos não só precisam ser potentes e de alto rendimento, mas também é esperado que eles possuam pouca manutenção e uma vida útil longa. …
Soluções em acionamentos para centros de distribuição - Procesamento suave e despacho rápido

Confiáveis, robustos, conectados e inteligentes - A NORD fornece soluções em acionamentos individualmente configuráveis e prontos para a Indústria 4.0 para centros de distribuição. …
Acionamentos 4.0: Monitoramento de status através da Nuvem

A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve conceitos prontos para a Indústria 4.0 e soluções econômicas para o monitoramento de status dos acionamentos baseadas em sensores virtuais. Isso inclui criar dados de estado através dos dados da Nuvem em tempo real. …
NORDAC LINK - Acionamentos inteligentes para logística

No 6º evento anual Technical Press Days, em Hamburgo, a NORD DRIVESYSTEMS apresentou a LogiDrive, sua solução em acionamentos que consiste em um motoredutor de alta eficiência e um sistema de distribuição de campo NORDAC LINK. …
Manutenção preventiva e uma excelente utilização de recursos

A NORD DRIVESYSTEMS está desenvolvendo funções sensoriais seguras e com bom custo benefício para o monitoramento das condições dos acionamentos. …
Altamente eficientes e higiênicos: Motores IE4 de carcaça lisa

A NORD DRIVESYSTEMS expandiu a sua linha de motores de carcaça lisa de alta eficiência. Os novos motores síncronos de imã permanente sem ventilação alcançam o nível IE4 - Eficiência Super Premium. …
Seguro, confiável e versátil: Redutores com flanges para extrusoras

Para operações pesadas, a NORD DRIVESYSTEMS expande sua série de redutores industriais modulares para incluir flanges para extrusoras. Os flanges e os eixos podem ser personalizados para uma fácil adaptação para quase todas as dimensões de montagem comuns. …
Desenvolvimento mais rápido de compatibilidade com EMC do acionamento eletrônico

A NORD DRIVESYSTEMS está equipada para desenvolver acionamentos eletrônicos para a produção em série de forma mais ágil. …
Pronto para a Indústria 4.0: NORD na SPS IPC Drives 2017

De 27 a 30 de Novembro de 2017, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará seus produtos inovadores e soluções inteligentes em acionamentos para a Indústria 4.0 na maior feira de automação da Europa: a SPS IPC Drives. …
Indústria 4.0: Acionamentos inteligentes e energeticamente econômicos

A NORD DRIVESYSTEMS equipa suas tecnologias em acionamentos com inteligência descentralizada, para diminuir a carga nos níveis superiores de controle e garantir um funcionamento excelente. No entanto, a facilidade para o usuário e a elevada eficiência energética estão cada vez mais sob os holofotes. …
NORD vence o Prêmio do Fornecedor Vanderlande

No dia 12 de Setembro, a NORD DRIVESYSTEMS recebeu o Prêmio do Fornecedor Vanderlande 2017 …
Aniversário: Dez anos da NORD em Portugal

A NORD Drivesystems comemorou no passado dia 13/09/2017 o seu 10º Aniversário. A filial portuguesa da multinacional alemã Getriebebau NORD GmbH, estabeleceu-se em 2007 na Zona Industrial de Oiã, a sul de Aveiro, para oferecer à Indústria Portuguesa soluções de acionamentos com mais de 50 anos de know-how, qualidade e fiabilidade. …
Assistência móvel e suporte tecnológico para clientes de acionamentos na Índia

A NORD DRIVESYSTEMS Índia lançou uma unidade móvel para fornecer instalação no local e serviços de manutenção. …
Proteção contra corrosão e redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios

A NORD DRIVESYSTEMS oferece muitos anos de experiência, vasto conhecimento e soluções inovadoras para as indústrias alimentícias e de bebidas. …
Acionamentos leves para operações pesadas

Para ambientes agressivos e condições de manuseio desfavoráveis, o sistema de conversão de superfícies nsd tupH da NORD DRIVESYSTEMS fornece uma proteção contra corrosão que penetra profundamente na superfície do acionamento. …
Acionamentos inteligentes para a produção digitalizada

A notável perícia da NORD DRIVESYSTEMS no que diz respeito à soluções em acionamentos vai desde produtos até processos de negócios. Portanto, os acionamentos NORD oferecem uma base ideal para a digitalização da produção. …
Tecnologia em acionamentos fáceis de limpar e resistentes à corrosão da NORD

Na feira Drinktec, que ocorrerá em Munique entre 11 e 15 de Setembro de 2017, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará suas soluções em acionamentos laváveis, bem como soluções específicas para a indústria de bebidas. …
NORDAC FLEX: Para o posicionamento dinâmico de motoredutores

Acionamentos NORD compostos de um motoredutor e um inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX SK 200E fornecem uma alta performance dinâmica, abrindo novas possibilidades de projetos para desenvolvedores e resultando em numerosas economias financeiras. …
Negócio de família globalmente ativo

Com seu sistema modular único, a NORD DRIVESYSTEMS fornece soluções em acionamentos para mais de 100 indústrias e participa de numerosas feiras ao redor do mundo. …
Quais são os desafios da digitalização?

Como os funcionários estão envolvidos nas mudanças digitais? O que pode ser feito para aliviar os receios e melhorar a utilização desses potenciais? Essas foram as questões levantadas na última conferência da iniciativa dos funcionários de HanseBelt. A NORD DRIVESYSTEMS, um dos membros fundadores, já implementou o "local de trabalho do futuro" em suas instalações. …
Nova cervejaria em Tyrol do Sul - A NORD forneceu sistemas de acionamentos sob medida

Durante 40 anos, a antiga cervejaria estava em operação contínua para a Forst, uma cervejaria fabricante de cervejas especiais. Quando a nova cervejaria foi construída, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu unidades de acionamentos perfeitamente personalizadas para as necessidades do cliente para o processo de fabricação. …
Grandes forças e alto torque: Motoredutores para produção de pasta de dente

EKATO, fabricante de equipamentos de mistura, instalou a maior planta do mundo para produção de pasta de dente por lotes. Os agitadores maciços são movidos pelos motoredutores industriais UNICASE da NORD DRIVESYSTEMS. …
25 anos de qualidade e excelentes serviços: NORD Espanha

Comemorando seu 25º aniversário em 2017, a NORD Motorreductores S.A., subsidiária espanhola do Grupo NORD DRIVESYSTEMS olha para um passado de 1/4 de século de crescente sucesso. …
Tecnologia de longa duração e acionamentos laváveis para a indústria de bebidas

A NORD DRIVESYSTEMS apresentará soluções de acionamentos específicos para a indústria de bebidas na Drinktec em Munique na Alemanha. O fabricante alemão baseia-se em uma ampla gama de produtos e uma variedade incomparável de sistemas de acionamentos com carcaça em alumínio otimizadas para lavagem. …
NORD DRIVESYSTEMS na LogiMAT China 2017

Na feira LogiMAT China 2017, a NORD DRIVESYSTEMS apresenta uma inovação em acionamento eletrônico muito amigável ao usuário - o inversor de frequência de campo NORDAC LINK, disponível também como soft starter para motor para sistemas de transporte interligados. …
NORD DRIVESYSTEMS parabeniza NORD MOTORREDUCTORES pelo seu aniversário

NORD MOTORREDUCTORES S.A., sede espanhola da NORD em Sabadell, comemorou seu 25° aniversário em 26 de maio de 2017. …
A empresa mais preparada no B2Run em Hamburgo

101 colaboradores motivados da NORD participam de um divertido evento B2Run na Volkspark de Hamburgo. …
Dados dos acionamentos na Nuvem

Para máquinas acionadas por IoT (Internet das Coisas) e engenharia de instalações, a NORD DRIVESYSTEMS agora oferece soluções para tornar os dados dos acionamentos disponíveis em tempo real, em um ambiente de nuvem. Todos os eixos dos acionamentos podem ser monitorados de qualquer lugar do mundo através de uma conexão de internet. …
Acionamentos limpos, cortes limposMotoredutores cônicos NORD em máquinas de separação de partes sólidas e macias em alimentos.

O grupo BAADER, um dos principais fabricantes de instalações e máquinas para indústria alimentar, fabrica máquinas para a separação limpa de componentes sólidos e macios nos alimentos. Por exemplo, elas são usadas para remover carnes de aves, peixes ou polpa de frutas dos caroços. As máquinas são alimentadas de forma confiável por motoredutores cônicos da NORD DRIVESYSTEMS …
O sistema de acionamento da NORD com um preciso controle garante uma suave distribuição das mercadorias.

A NORD fornece seus produtos para grandes centros de distribuição, como por exemplo Chronopost, uma empresa perto de Paris. Com 1000 unidades de equipamentos NORD, os transportadores de correia Chronopost serão instalados com a tecnologia de acionamentos descentralizados. …
Tamanhos adicionais para os Redutores Industriais Modulares

Na feira Hannover Messe de 2017, a NORD DRIVESYSTEMS vai apresentar dois novos redutores para torques nominais de 15 e 20 kNm. Com essas novas inclusões na linha de equipamentos, a série agora compreende 11 tamanhos de redutores que fornecem torques de até 250 kNm. …
Diretor Geral da NORD Dr. Omar Sadi:Indústria 4.0 exige uma direção clara do fornecedor de sistemas

Em uma entrevista recente, o Dr. Omar Sadi falou sobre a posição atual da NORD DRIVESYSTEMS no mercado de acionamentos. A NORD está continuamente em desenvolvimento e mudança do status de um fornecedor de componentes para um fornecedor de sistemas. Ao longo dos últimos anos, um sistema modular completo foi gradualmente criado, a partir de uma solução totalmente configurável para atender as necessidades do cliente. Em uma entrevista recente, o Dr. Omar Sadi falou sobre a presente posição do especialista em acionamentos NORD DRIVESYSTEMS. …
O FORNECEDOR DE SISTEMA PARA TECNOLOGIA EM ACIONAMENTOS

Desde 1965 a NORD DRIVESYSTEMS tem desenvolvido e produzido sistemas completos para tecnologia em acionamentos e fornecido redutores, motores elétricos e inversores de frequência a partir de um único fornecedor. Isso resultou na criação de um sistema modular idealmente combinado que oferece ótimos beneficios através de tecnologia de acionamentos individuais e perfeitamente adaptados para usuários em todos os ramos da indústria. …
Acionamentos descentralizados de transporte mais potentes

Em setembro de 2017, a série de sistemas de distribuição de campo NORDAC LINK recentemente lançada será complementada por inversores de frequência para motores de até 7,5kW. …
Redutores Industriais com flanges para extrusoras

Como um novo complemento ao sistema modular de redutores industriais, a NORD DRIVESYSTEMS agora fornece flanges para extrusoras otimizadas para operações pesadas. Várias flanges para extrusoras diferentes estão disponíveis para cada um dos redutores industriais com tamanhos de 5 até 11, e com torques nominais de 15 kNm até 80 kNm. …
Soluções eficientes em acionamentos com menos variáveis

Especialmente projetado para intralogística e sistemas de manuseio de bagagens, os novos inversores de frequência padronizados LogiDrive, da NORD DRIVESYSTEMS, facilitam o planejamento, configuração e gerenciamento de peças de reposição através de uma redução na complexidade de variações. …
UM BOM ANO PARA A NORD DRIVESYSTEMS

2016 foi um bom ano para a NORD DRIVESYSTEMS, com o lançamento de novos produtos como o NORDAC LINK, um inversor de frequência para instalação em campo que permite a montagem perto do motor, e a apresentação de novas soluções digitais para 2017. A NORD continua no caminho para a indústria 4.0. …
Motoredutores em um clima de deserto

As condições ambientais e as demandas na engenharia para construção de um laminador de aço são muito severas. Elas são ainda mais severas se este laminador estiver localizado no deserto do Bahrein. A NORD DRIVESYSTEMS equipou toda a planta com motoredutores robustos padrão, que funcionaram de forma impecável desde a colocação em serviço. …
Redutor industrial monobloco de tamanho recorde

A NORD DRIVESYSTEMS, uma líder em tecnologias de acionamento, construiu um redutor industrial com um torque nominal de 240.000 Nm e vários componentes específicos para a aplicação em uma mina de fosfato em Marrocos. Esse é o maior redutor monobloco até hoje. …
Prosperando na Índia

A NORD DRIVESYSTEMS investiu 45 milhões de INR (cerca de 600.000 euros) com a expansão da sua filial indiana. O investimento foi utilizado para estabelecer uma nova área de serviços na sede da NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltda na cidade de Pune - Índia. …
Acionamento inteligente resolve bloqueios por contra própria

A NORD DRIVESYSTEMS vai apresentar acionamentos inteligentes com PLC integrado na feira SPS IPC DRIVES, em Nuremberg, Alemanha (Setor 3, Stand 218). Os acionamentos são completamente equipados para executar sequências de controle nas aplicações do cliente …
Acionamentos inteligentes assumem o controle local - Permitindo tanto funções centralizadas quanto autônomas

Inversores de Frequência da NORD DRIVESYSTEMS podem reagir de forma alternativa em caso de comunicação interrompida com o sistema de controle central. Com uma pré-programação no PLC integrado ao inversor de frequência, a unidade pode assumir o controle da situação, iniciar um estado definido das operações de parada ou manter a aplicação em execução. …
Novos acionamentos descentralizados versáteis com funcionalidade plug and play

A NORD DRIVESYSTEMS apresenta os novos sistemas de distribuição de campo da série NORDAC LINK. Esses novos acionamentos vetoriais AC e soft starters estão em fase final de testes em campo. A produção em série começará no início de 2017. …
LogiDrive – Alta eficiência e baixa manutenção nos acionamentos para intralogística

A NORD DRIVESYSTEMS oferece agora unidades de acionamento padronizadas em três versões altamente eficientes e fáceis de usar para requisitos típicos das aplicações de transporte. A linha de sistemas LogiDrive permite uma seleção mais rápida do acionamento adequado para uma determinada aplicação, bem como diminuir a variedade de versões para um número reduzido de modelos. …
Da água mineral à limonada - Soluções NORD para a indústria de bebidas

Em 2015, o consumo per capita de água mineral na Alemanha foi de cerca de 143,8 litros. Para atender essa demanda, a indústria de bebidas precisa de soluções inovadoras em acionamentos. A NORD DRIVESYSTEMS oferece estas soluções especialmente projetadas para atender as necessidades dos clientes. …
Aeroporto de Hamburgo: A tecnologia em acionamentos da NORD leva a bagagem ao seu destino

O aeroporto de Hamburgo é um dos 5 maiores aeroportos da Alemanha. Todo ano, 15 milhões de pessoas passam pelo aeroporto da cidade de Hanseatic. Para garantir que as bagagens pouse ou decole junto com os passageiros, o aeroporto confia nas soluções tecnológicas em acionamentos da NORD para o manuseio de bagagens. …
Produção inteligente de porção de alimentos

Deliciosos petiscos de queijo são um prazer em qualquer refeição. Para atender seus clientes, Treif Maschinenbau GmbH utiliza inversores de frequência com PLC integrado da NORD DRIVESYSTEMS para fabricação do seu sistema de produção de corte de alimentos. …
Chocolate em câmera lenta

As mais gostosas delícias de chocolates exigem uma grande quantidade de movimento no processo de produção. Somente no recipiente de preparo, a massa de chocolate é agitada por 48 horas. Para manter o agito da massa de chocolate e os movimentos em todas as outras fases da produção, o fabricante de chocolate austríaco Zotter utiliza um grande número de motoredutores da NORD DRIVESYSTEMS. …
Motoredutores pesados para máquinas de movimentação de cargas no porto.

O grupo Wuhan ferro e aço (WISCO) opera um porto em Wugang no leste da China para movimentação de minério de ferro. Os guindastes e sistemas de transporte necessitam de acionamentos altamente confiáveis. …
Um estágio para acionar todos - Novos redutores robustos helicoidais em linha de 1 estágio para bombas, ventiladores e misturadores

A NORD DRIVESYSTEMS lançou uma nova linha de redutores helicoidais NORDBLOC.1 de 1 estágio construídos em liga leve. Esta série é particularmente adequada para bombas, agitadores, ventiladores e aplicações intra-logísticas. A NORD tem trabalhado em estreita colaboração com fabricantes de renome nestas áreas durante todo o processo de desenvolvimento dessa linha. …
Tecnologia em acionamento na Hannover Messe: condição de monitoramento e manutenção preditiva

Inversores de frequência com PLC integrado e avançada capacidade de monitoramento para manutenção preditiva foram apresentados pela NORD DRIVESYSTEMS este ano na feira Hannover Messe. …
Redutores Industriais com 190kNm de torque de saída - Aumento do portfolio de redutores da linha UNICASE

A NORD DRIVESYSTEMS estende a gama de redutores industriais da linha de sucesso UNICASE, adicionando um novo tamanho, com torque de saída de 190kNm. A série compreende agora nove tamanhos e abrange torques de 25kNm até 250kNm. …
NORD 4.0 DISPONÍVEL: Tecnologia em acionamentos para a produção automatizada na era da IIoT.

Os projetos de máquinas e plantas que vão de encontro ao padrão estrutural da "Indústria 4.0" alemã e o conceito similar da "Internet Industrial das Coisas" requerem uma tecnologia em acionamentos inteligentes, com alta flexibilidade e funcionalidade. Os acionamentos precisam ser completamente integrados com redes de comunicação, garantir o processamento de dados eficiente e suportar conceitos de controladores descentralizados. …
Pense pequeno, mas pense verde: Motores IE3 de 0,12 kW

A NORD DRIVESYSTEMS vai expandir sua linha de motores de Eficiência Premum IE3 para incluir os motores de 0,12 kW a partir de Janeiro de 2016. Com a adição desse tamanho menor no portfólio, será mais fácil equipar plantas com sistemas de alto rendimento e amigáveis ao meio ambiente. …
NORD DRIVESYSTEMS na feira Inter Airport Europe

Na Feira Inter Airport Europe de 2015, a NORD DRIVESYSTEMS mostrará acionamentos para manuseamento de bagagem para aeroportos. Nestas aplicações demonstrará motores de alta eficiência energética e acionamentos descentralizados e redutores de engrenagens cônicas. …
NORD conduz a série de testes em conformidade com a norma EN 50598-2 Eficiência superior do sistema sob o novo padrão Ecodesign

Na mais recente norma Ecodesign EN 50598-2 , a União Europeia estabelece requisitos de eficiência para acionamentos eletrônios, bem como o sistema de acionamento completo …
NORD China celebra seu 10º aniversário Centro de distribuição principal com amplas taxas de crescimento

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. está comemorando dez anos de sucesso no mundo dos negócios, tornando 2015 um ano de aniversário duplo para o Grupo NORD DRIVESYSTEMS - juntamente com a matriz alemã que foi fundada há meio século, em 1965. …
Novas mentes brilhantes para os controladores de acionamento NORD. Capacidade de PLC integrado básico devido a atualizações mais rápidas de computador e firmware.

Apresentando um sistema integrado PLC, os inversores de frequência da NORD DRIVESYSTEMS combinados com motoredutores tornam-se uma solução de sistema inteligente em harmonia. …
Acionamentos para aplicações tecnológicas

Na Feira ACHEMA em Frankfurt, Alemanha, a NORD Drivesystems estará presente …
Motores especialmente ajustados para atender à qualquer necessidade A NORD configura modelos de motores para diversas aplicações

Demonstrando um conhecimento extenso na fabricação de motores específicos para aplicações para uso industrial e além, a NORD DRIVESYSTEMS apresentou uma série de configurações na feira Hannover Messe 2015. O modelo em corte de um motor IE2 demonstrou opções construtivas e os componentes possíveis para ambientes de baixa temperatura, de até -40ºC. …
Acionamentos dinâmicos para economias dinâmicas O Chanceler Merkel e PM Modi visitaram o estande da NORD na Hanover Messe 2015 O Chanceler Merkel e PM Modi visitaram o estande da NORD na Hanover Messe 2015

Em um passeio aos expositores selecionados na Hannover Messe 2015, a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o Primeiro Ministro da Índia, Narendra Modi, visitaram o estande da NORD DRIVESYSTEMS, onde a NORD está comemorando o 50º aniversário da fundação da empresa. …
Eficiente, inovador e anti corrosivo nsd tupH - proteção para ambientes corrosivos e salinos

NORD DRIVESYSTEMS desenvolveu motorredutores para ambientes agressivos e salinos- proteção anti corrosiva nsd tuph. Concebido especialmente para a indústria química e alimentar. Nsd tuph é equivalente ao aço inoxidável e 1000 vezes mais resistente que qualquer tinta ou verniz. …
Servo dinâmica e precisão com motores assíncronos e síncronos controlados de forma simples.

Em combinação com um avançado inversor de frequência para controle inteligente de funcionalidade, motores assíncronos padrão das atuais classes de eficiência IE2 e IE3 bem como motores síncronos com excitação permanente até IE4 conseguem executar sequências de movimentos de forma extremamente ágil. …
Foi o máximo: Redutores industriais NORD finalizam um trabalho pesadíssimo em projeto de barragem

”Linthal 2015“ um empreendimento de construção muito sofisticado, da empresa de energia suíça Axpo, está para ser finalizado: O maior projeto de energia hidrelétrica da Suíça irá aumentar a capacidade das usinas existentes Linth-Limmern, de 480 MW para 1.480 MW. …
NORD fortalece a parceria com a indústria siderúrgica indiana A Fabricante de Acionamento alemã estabeleceu a posição de liderança N°1 em 2013

Aproximadamente um em cada dois motoredutores recentemente comissionados pela indústria siderúrgica indiana no último ano surgiu da operação indiana da líder em tecnologia de acionamento alemã NORD DRIVESYSTEMS. A NORD tornou- se a principal movimentadora no setor do aço e metais, chegando a um recorde de 46% do volume total de vendas de acionamento neste segmento em 2013. …
Relançamento do site www.nord.com com operação otimizada – também para dispositivos móveis

O mundo completo da tecnologia de acionamentos na ponta dos dedos: o site da NORD DRIVESYSTEMS foi atualizado , com um design novo e com operação melhorada para dispositivos móveis.No www.nord.com, os usuários de todos os setores encontram soluções adequadas de acionamentos para as mais diversas tarefas. Informações do produto, projetos de referência e a seleção de download são apresentados de forma bem visualizável em PCs, tablets e smartphones. …
Acionamentos para transportadores e redutores industriais em carcaças monobloco

Na feira de Hannover de 2014 a NORD DRIVESYSTEMS exibirá soluções de acionamento completas altamente eficientes para equipamentos transportadores. Redutores compactos de engrenagens cônicas com dois estágios são combinados com motores de alto rendimento. …
Transportadores, sincronização, e elevação com uma plataforma de operação uniforme: Acionamento de Materiais Integrados

NORD DRIVESYSTEMS fornece sistemas de acionamento versátil com um único conceito de operação para a transmissão de tarefas em todos os ramos da indústria. Com motoredutores projetados e configurados para cada aplicação, inversores de freqüência descentralizados de eficiência energética e motor starter instalado na parede ou montado no motor para funções de controle necessárias. …
Conceito de acionamento para sistemas de manuseio de bagagem automatizada

Na Feira Inter Airport 2013, em Munique, Alemanha, a NORD Drivesystems apresentou um conceito de unidade consistente para sistemas de manuseio de bagagem em aeroportos. Combinado com motoredutores eficientes da NORD, inversores de frequência descentralizados e motor starter demonstrou soluções boa e simples de usar. …
Acionamentos eficientes para manuseio de bagagem– NORD DRIVESYSTEMS na Feira Inter Airport na Europa

Na feira Inter Airport 2013, na Europa, a NORD DRIVESYSTEMS mostrou acionamento de alta eficiência para sistemas de manuseio de bagagem que combinam redutores cônicos de dois estágios, motores de alta eficiência e inversores de freqüência. …