Proteção contra explosão para acionamentos NORD

Acionamentos para áreas de risco
Zonas 1, 2, 21 ou 22

A NORD fornece motores e motoredutores protegidos contra explosão. Os sistemas baseados em componentes com qualidade de topo de linha são projetados de acordo com a aplicação, junto aos requerimentos do cliente.

  • Versões e equipamentos de acordo com necessidades individuais
  • Processos de configuração validados pela ISO 9001
  • Sistema modular seguro e assistido pelo SAP

NORD CAD Online

O Acionamento

Alta Flexibilidade

  • Motores opcionalmente projetados para operação com inversor
  • A montagem do motor diretamente no redutor é possível em vários casos
  • Dependendo da zona, pode-se ter ventilação forçada, contra recuo e freio
  • Se solicitado, uma proteção combinada para atmosferas de gás e poeira está disponível (impossível se as atmosferas forem simultâneas)
  • Sistemas para ambientes com temperatura de até +60ºC
  • Entrega em todo o mundo, com documentação em mais de 20 idiomas

Poeira

Poeira

atex_dust_zones_

Existem diversas zonas de explosão para atmosferas de poeira:
Zona 22: Rara ocorrência de atmosferas explosivas;
Zona 21: Ocasional ocorrência de atmosferas explosivas
Zona 20: Constante ou frequente ocorrência de atmosferas explosivas

Informações ATEX | PDF (288 KB)

Motores com proteção contra explosão
De acordo com as categorias 2D ou 3D
Para Zona 21 ou 22
De acordo com a EN 60079-31
Proteção contra ignição classe tD (proteção com carcaça)
-> para o produto

Redutores com proteção contra explosão
De acordo com as categorias 2D ou 3D
Para Zona 21 ou 22
De acordo com a EN 13463
Proteção contra ignição classe c (segurança construcional)
-> Para redutores

Gás

Gás

atex_gas_zones_EN

Existem diversas zonas de explosão para atmosferas de gás:
Zona 22: Rara ocorrência de atmosferas explosivas;
Zona 21: Ocasional ocorrência de atmosferas explosivas
Zona 20: Constante ou frequente ocorrência de atmosferas explosivas

Informações ATEX | PDF (288 KB)

Motores com proteção contra explosão de gás
De acordo com as categorias 2G ou 3G
Para Zona 1 ou 2
Proteção contra ignição classe d/e (encapsulamento resistente à pressão)
Proteção contra ignição classe e (segurança aumentada)
Proteção contra ignição classe n (anti-faísca)
-> Para o produto

Redutores com proteção contra explosão de gás
De acordo com as categorias 2G ou 3G
Para Zona 1 ou 2
De acordo com a EN 13463
Proteção contra ignição classe c (segurança construcional)
-> Para redutores

Documentação revisada de acordo com as diretivas EU 2014/34/EU

A documentação existente para acionamentos protegidos contra explosão foi revisada antes de 20 de Abril de 2016.

ATEX manual

Motoredutor

Manuals

  • B2000 - Explosion protected gear units and geared motors
  • B2050 - Explosion protected industrial gear units


Certificates
  • C411000– Explosion protected gear units in occasionally occurring explosive atmospheres - 2D + 2G
  • C412000– Explosion protected gear units in rarely occurring explosive atmospheres - 3D + 3G

empty_tab_name

empty_tab_name