Monitoramento de condição

para Manutenção Preditiva

Para o "Monitoramento de Condição", os dados do inversor e de status são registrados periodicamente ou continuamente, a fim de otimizar a segurança e a eficiência operacional de máquinas e instalações. O MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES pode fornecer informações importantes para a Manutenção Preditiva. O objetivo é manter máquinas e plantas de forma proativa, reduzir tempos de inatividade e aumentar a eficiência de toda a planta.

Vantagens para nossos clientes:

  • Detecção e prevenção de problemas
  • Manutenção baseada no status
  • Manutenção e paradas planejada com base em dados reais do acionamento e processo
  • Redução dos custos de manutenção e peças
  • Vida útil dos componentes e máquina aumentada
  • Aumento da disponibilidade do sistema
  • Prevenção das paradas não planejadas
  • Manutenção planejada e com custo reduzido.

alt
  • Dashboard Local

  •  - - -

    Dashboard da Planta

O acionamento inteligente com monitoramento das condições para manutenção preditiva

A internet das coisas industrial (IIoT) visa o uso da internet em processos e procedimentos. A IIoT visa aumentar a eficiência operacional, redução de custos e aceleração dos processos. Sensores e seus dados desempenham um papel crucial, fornecendo a base para o MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES e A MANUTENÇÃO PREDITIVA.

  • Soluções de Monitoramento de Condições para sistemas de manutenção preditiva integrados com o inversor de frequência.
  • Sistema IIoT/Indústria 4.0 FINALIZADO!
  • Disponível para soluções decentralizadas e painel

Sensores

  • Sensores virtuais - O CLP pode calcular informações como o tempo ideal para troca de óleo.
  • Interface para sensores digitais/analógicos

Interfaces de comunicação

Valores de threshold e informações gerais do status podem ser comunicados externamente (via industrial Ethernet)

CLP Integrado

  • Pré-processamento local dos dados com o CLP integrado.
  • Pré-processamento dos valores de threshold.

As informações das condições de monitoramento podem ser usadas para manutenção preditiva.

Enfoque orientado para o acionamento

  • Determinação sem sensor do tempo ideal para troca de óleo, a partir da temperatura.
  • Pré-processamento dos dados do acionamento no CLP integrado.
  • Envio dos dados para o cliente através de todas as interfaces comuns.

  • Parâmetros do redutor e parâmetros operacionais específicos tornam possível calcular com precisão o tempo de troca do óleo.
  • A solução da NORD baseia-se no fato que a temperatura do óleo é um fator-chave para seu envelhecimento.
  • Não é necessário um sensor de temperatura, pois sensores virtuais calculam a temperatura do óleo continuamente por meio dos parâmetros específicos do acionamento.
  • O inversor de frequência da NORD é usado como unidade de avaliação. O algoritmo é executado no CLP interno.

  • CLP integrado disponível para todos os inversores e "motor starters" da NORD.
  • Executa funções relacionadas do acionamento.
  • Integra atuadores e sensores relacionados ao acionamento.
  • Acesso aos parâmetros
  • Acesso a Ethernet industrial e dados do field bus.
  • Implementação de funções específicas da aplicação.

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

NORDAC PRO

Inversores de painel
A última atualização dos inversores de painel. Tamanho compacto, conceito de interface e comunicação inovador e flexível, expansão funcional com módulos opcionais.
- Range de potência de até 160kW
- Instalação em painel
- IP20

NORDAC LINK

Inversor de frequência descentralizado
O equipamento descentralizado, com instalação, configurações, funções e aplicações flexíveis. Fácil e rápida instalação plug-in, manutenção do sistema por meio de chave de manutenção integrada e controle manual local.
- Range de potência de até 7.5kW
- Instalação em campo
- IP55/IP66

NORDAC FLEX

Inversor de frequência descentralizado.
Acionamento descentralizado com opções de instalação versáteis. Instalação e manutenção simples, com capacidade plug-in e simples transferência de parâmetros via EPPROM.
- Range de potência até de 22kW
- Montagem em parede ou motor
- IP55/IP66

NORDAC BASE

Inversor de frequência descentralizado
A versão descentralizada econônica para aplicações de acionamento simples. Baixos custos de instalação, design robusto e instalação simples fora do painel- Range de potência de até 2.2kW
- Montagem em parede ou motor
- IP55/IP66 /IP69K

NORDCON APP

Visualização de dashboard para monitoração do acionamento e diagnóstico de falhas. Parametrização com função de ajuda, acesso rápido aos parâmetros, função osciloscópio.

Mais informações

NORDCON SOFTWARE

Definir parâmetros para vários inversores em interface única, editor do CLP de acordo com IEC 61131-3, suporte texto estruturado (ST), lista de instrução (IL) e biblioteca de controle de movimento PLCopen.

Download NORDCON