Notícias de Produtos

Novos produtos para tecnologia em acionamento mecânico e eletrônico da NORD DRIVESYSTEMS

NORDAC PRO SK 500P - Versátil, Conectável, Potente

A nova família NORDAC PRO de inversores para painéis impressiona pelo alto nível de funcionalidade, conectividade e modularidade. O projeto compacto em formato de livro permite a instalação em painéis de controle com econômia de espaço. A parametrização pode ser realizada sem alimentação externa. Interfaces adicionais estão disponíveis, exemplos.:

  • Ethernet industrial integrado
  • Porta USB
  • Slot SD card

Detalhes do produto

Redutor e motor em um único equipamento: Este é o novo NORD DuoDrive

DuoDrive é uma inovação patenteada pela NORD que integra totalmente o motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de 1 estágio em um único alojamento, e portanto, otimiza a eficiência do sistema. Espaço de instalação compacto, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, são apenas algumas vantagens.

Mais informações aqui...

O novo inversor descentralizado NORDAC ON​.

NORDAC ON foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos especiais da tecnologia de transportadores horizontais, e é caracterizado por uma interface Ethernet integrada com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+), de projeto muito compacto. E uma solução econômica plug-and-play para ambientes IIoT.

Detalhes do produto

IE5+, a nova geração de motores síncronos da NORD

A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ são produzidos internamente para uso em intralogística, bem como na indústria de alimentos e bebidas. Nossos motores apresentam um projeto compacto e higiênico em um espaço muito pequeno, e portanto, garantem alta resistência à corrosão e fácil limpeza.

Mais informações aqui...

Notícias adicionais dos Produtos:

Inovação técnica em processos de mistura e agitação.

Os redutores industriais MAXXDRIVE® são ideais para uso em grandes misturadores. Com o adaptador SAFOMI, a apresenta uma inovação técnica nesta área de aplicação: um flange com tanque de expansão de óleo integrado, aumentado a confiabilidade operacional e exigindo menos peças de desgaste.

Detalhes do produto

Novos nomes para proteção de superfície

A NORD oferece uma ampla gama de acabamentos de pintura para fornecer a proteção de superfície ideal para a sua aplicação e condições ambientais.

Essas pinturas agora tem novos nomes - as propriedades técnicas permanecem inalteradas.

Detalhes do produto

MAXXDRIVE® XT - A nova geração de redutores industriais

Os novos redutores industriais de 2 estágios são especialmente projetados para aplicações que requerem baixa velocidade em combinação com altas potências. Como padrão, a série é equipada com uma caixa redutora UNICASE fortemente nervurada e um ventilador axial integrado.

  • Range de Torque: 15,000 - 75,000 Nm
  • Rande de Potência: 1,5 – 1,500 kW
  • 7 tamanhos
  • Geometria otimizada da carcaça para alcançar potências térmicas máximas com ventilador axial
  • Baixo ruído de funcionamento

Detalhes do Produto

Manutenção via NORDCON APP

O NORDCON APP, uma solução de comissionamento e serviço para todos os drives NORD, apresentam as seseguintes vantagens:

  • Visualização baseada em painél para monitoramento da unidade e diagnóstico de falhas
  • Parametrização com função de ajuda e rápido acesso aos parâmetros
  • Função de osciloscópio configurável individualmente para análise dos acionamentos
  • Função de Backup e recuperação para manuseio simples dos parâmetros do acionamento

Detalhes do produto