Inversores de frequência

Conversor de frequencia

Encontre o melhor produto para a
solução do seu projeto!

NORDAC BASE – SK 180E INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Operação Econômica

O NORDAC BASE é um inversor descentralizado econômico para aplicações simples em acionamentos. Esse produto da linha de acionamentos eletrônicos da NORD necessita de um trabalho mínimo para instalação, possui um design robusto e foi projetado para a instalação simples, fora dos painéis de controle.

Gama de potências:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - SK 200E Inversor de frequência

Instalação flexível

O NORDAC FLEX é o nosso acionamento descentralizado com opções de instalação flexível. Ele conta com funções personalizáveis e configuração flexível.A instalação e configuração desse inversor é fácil devido a sua extensa capacidade de plug-ins e a transferência simples de parâmetros através da memória EEPROM.

Gama de potências:
0.33 - 30 hp

SK 500E - NORDAC PRO - Inversor de Frequência

Aplicação Versátil

O NORDAC PRO é o inversor para todas as aplicações de controle. Ele oferece uma ampla gama de tensões, e sua funcionalidade pode ser estendida com opções de plug-ins para módulos. Para a remoção de calor, esse inversor utiliza conceitos variados de resfriamento, que permitem que o calor se dissipe fora do painel de controle.

Gama de potências:
0.33 - 125 hp