NORDAC LINK - SK 250E - inversor de frequência
Rápida instalação, manutenção simples
O inversor de frequência NORDAC LINK é uma ótima solução da NORD para a instalação flexível descentralizada. Dependendo da necessidade, o NORDAC LINK pode ser livremente configurado e, deste modo, adaptado a uma série de diversas aplicações. Graças à elevada capacidade de encaixe, o NORDAC LINK pode ser rápido e facilmente instalado. Através do interruptor de manutenção integrado e da possibilidade local de comando manual, o serviço de colocação em funcionamento e instalação é muito rápido.
- Gama de potência: 0,37 - 7,5 kW
- 3 fases 380 - 500 V
- Classe de proteção: IP55, IP65
- Instalação flexível descentralizada
- Montado na parede
- Segurança funcional
- 5x entradas digitais, 2x saídas digitais, 2x entradas analógicas
- Extensão opcional de entrada/saída
- Segurança funcional: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM e PROFIsafe
- Interface Ethernet expansível através de placa opcional
- Interfaces de codificadores: HTL, CANopen
- Instalação e manutenção simples graças à total capacidade de encaixe, bem como ao interruptor de manutenção opcional e comando manual local
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os variadores de frequência NORD
- Pode ser parametrizado através do módulo de operação plug-in, ferramenta de software NORDCON ou através de aplicação
- 4 conjuntos de parâmetros, diretamente comutáveis online
- Retificador do freio integrado para ativação de um freio de motor
- Elevada qualidade do controlo mediante o controlo vetorial da corrente
- Gestão do travão motor, funcionalidade do guincho
- Operação de 4 quadrantes devido ao chopper de travagem integrado
- Função de poupança de energia para gama de cargas parciais
- Funcionalidade PLC para funções dirigidas ao acionamento
- Controlo U/f, controlo vetorial de corrente em funcionamento de ciclo aberto e ciclo fechado
- Elevada qualidade de controlo e comportamento de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos (complementado pelo lado esquerdo)
- POSICON - Modo de posicionamento integrado e sincronização
- Filtro de rede integrado