NORDAC START - SK 135E - Soft Starter
Acionamento compacto, partida suave
O soft starter NORDAC START é um dispositivo descentralizado e livre de desgaste, indicado para comutação e arranque suave. Está equipado com função de inversão e disjuntor interno do motor e, portanto, pode ser integrado de forma flexível em qualquer sistema.
- Intervalo de potência: 0,25 – 7,5 kW
- trifásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
- Classe de proteção: IP55, IP66, IP69K
- Montado no motor, montado em parede
- 2x Entradas Digitais, 2x Saídas Digitais
- Parametrização por módulo de comando encaixável, ferramenta de software NORDCON ou aplicação
- Função de inversão
- Funções de monitorização do acionamento, incluindo monitorização do motor e avaliação do termistor do motor
- Gestão da travagem do motor
- Filtro de rede integrado
- Operação de motores assíncronos