NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência
Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes
O NORDAC BASE é a solução econômica em acionamento da NORD para o setor de tecnologia de inversores descentralizados. Com o NORDAC BASE, você obtém tecnologia com um design robusto que foi especialmente desenvolvido para o acionamento de equipamentos simples para a instalação fora do painel de controle por um preço baixo.
- Intervalo de potência: 0,25 – 2,2 kW
- Monofásico 110 - 120 V, 1/3 fases 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
- Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
- ATEX Zona 22 3D
- Montado no motor, montado na parede
- Módulo de comando encaixável SK CU4, SK TU4
- Módulos de extensão SK CU4, SK TU4
- 3x Entradas Digitais, 3x Saídas Digitais, 2 x Entradas Analógicas
- Extensão Opcional Entrada/Saída
- interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os inversores de frequência NORD
- Parametrização através de módulo de controlo de encaixe, ferramenta de software NORDCON ou aplicação
- 4 conjuntos de parâmetros que podem ser alterados diretamente online
- Funcionalidade PLC para funções relacionadas com o acionamento
- Controlo U/f, regulação vetorial de corrente em Open Loop
- Filtro de rede integrado