Inversores para painel

Perfeitos para todas as aplicações

Os inversores de frequência para painel da NORD possuem uma faixa de potência de até 160 kW e graças à sua ampla gama de funções, podem ser perfeitamente adaptados à todas as aplicações do cliente.

  • Gama de potências: 0,33 - 7,5 hp
  • Protection class: IP20

Os inversores de frequência NORD representam a solução para funções de acionamentos em numerosas aplicações instaladas em todo mundo. Graças ao PLC integrado, nossa tecnologia reduz a carga no sistema de controle de nível superior.

Se você é um fabricante de máquina ou usuário final: nossos inversores de frequência são usados de forma confiável em todo o mundo. Não importa se as aplicações são na área intralogística ou na tecnologia de transporte em geral, se são malas ou bens de consumo. A engenharia em geral, as industrias de embalagens e processo também optam por soluções fornecidas pela NORD. Isto deve-se as vantagens oferecidas pela NORD DRIVESYSTEMS.

Nossos inversores de frequência fornecem um alto grau de desempenho e segurança. As subsidiárias e distribuidoras locais em todos os continentes asseguram que estamos sempre perto dos nossos clientes, oferecendo constantemente alta qualidade. Não importa onde você está no mundo, nossos acionamentos são a sua solução - nós prestamos serviços sem longos tempos de espera.

Inversores para instalação em painel

Nós desenvolvemos a linha de inversores de frequência NORDAC PRO especialmente para a instalação em painéis. Esses inversores podem ser utilizados para o controle de motores síncronos e assíncronos e atendem a todas as necessidades possíveis do usuário, graças à sua ampla gama de opções.

Nossos inversores para instalação em painel possuem uma faixa de operação da 0,25 a 160 kW e pode ser estendida com módulos plugáveis opcionais. Diversos conceitos de resfriamento garantem uma excepcional dissipação de calor.

Por que os inversores para painel da NORD?

  • Alto desempenho
    Os inversores para painel da NORD fornecem alta precisão de torque e de controle de velocidade.
  • Modular
    O escopo de funções pode ser estendido com uma ampla gama de módulos opcionais, se requisitado.
  • Segurança NORDAC PRO
    Os inversores de frequência possuem um abrangente sistema de segurança para todos os componentes do acionamento.
  • Precisão POSICON
    O controle de posicionamento não só fornece alta precisão do componente independente da unidade de controle, mas também a possibilidade do posicionamento relativo de infinitas voltas dos eixos.

Alto desempenho com segurança: Os inversores da NORD com STO e SS1 .

A NORD equipou os inversores para painel NORDAC PRO com muitas funções de segurança. A função Desligamento de Torque Seguro (STO) desativa o torque do motor para, por exemplo, prevenir a partida acidental ou para iniciar uma parada de emergência. De outro lado, a função Parada Segura (SS1) para o motor por uma rampa de parada segura, e então ativa a função STO,

Faça o download do folheto atual dos nossos inversores de frequência NORDAC PRO aqui.

Download