NORDAC PRO - SK 500E - Inversor de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Processamento de alimentos Treif
Corte Inteligente
A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.
Tecnologia de Palco no Teatro de Duisburg
Posicionamento suave
Um novo equipamento elétrico para a operação do maquinários de palco por trás das cenas foi instalado no Teatro de Duisburg para Ópera, ballet, peças de teatro e concertos. Processadores de eixo controlam o motor elétrico no Teatro de Duisburg. Cada um dos mais de cem painéis de controle é equipado com um inversor de frequência SK 535E, que vem com um sistema de controle de freio integrado, resistor de frenagem e filtro de linha, assim como um controle vetorial de corrente sem sensores.
GinD Gôndolas
Movimento medido
Góndolas in Design, S.L., desenvolve e fabrica sistemas personalizados para a manutenção e limpeza de fachadas. Os sistemas inovadores de gôndola encontram muitos desafios particulares. A tecnologia de acionamento fornecida pela NORD é responsável por levantar, rotacionar e posicionar precisamente o sistema da gôndola para a limpeza de fachadas de prédios. Nesse contexto, um inversor de frequência SK 500E é responsável por diversas tarefas.
Guindastes STROS
Soluções em Acionamento Personalizadas para Guindastes de Construção
A fabricante Tcheca de guindastes de construção STROS atende clientes ao redor do mundo. As unidades de acionamento da NORD para os guindastes de construção da STROS compreendem três motoredutores de engrenagens cônicas com resistores de frenagem, equipados com um Inversor de frequência para painel NORDAC PRO SK 500E com funcionalidade de elevação que é responsável pelas suaves partidas e frenagens, para uma alta precisão de posicionamento.