Motorredutores
A NORD fabrica três séries de redutores com binários de saída elevados e alto grau de eficiência para diferentes aplicações em mais de 100 setores.
A NORD DRIVESYSTEMS oferece um leque de opções em redutores, motores elétricos e acionamentos eletrónicos, em vários tamanhos e versões.
A NORD fabrica três séries de redutores com binários de saída elevados e alto grau de eficiência para diferentes aplicações em mais de 100 setores.
Os motores elétricos da NORD possuem um alto nível de eficácia, são extremamente robustos e podem ser combinados com todos os nossos redutores. A vantagem para si: máxima flexibilidade!
Binários de saída muito altas, funcionamento de baixo ruído e longa vida útil. Estas são as características extraordinárias dos motorredutores MAXXDRIVE da NORD DRIVESYSTEMS.
A NORD DRIVESYSTEMS fornece soluções inteligentes com tecnologia em acionamentos eletrônicos para aplicações exigentes. A NORD fornece inversores de frequência e partidas de motores nas versões descentralizadas e de instalação em painéis de controle.Nossa equipe de aplicações NORD terá prazer em ajudá-lo na seleção do sistema de acionamento ideal.
Tecnologia em acionamentos de alta eficiência da NORD DRIVESYSTEMS
Soluções inteligentes em acionamentos para o maior número possível de aplicações: Esse vem sendo o objetivo da NORD por mais de 50 anos. Hoje, somos um dos líderes globais da indústria - O resultado da fabricação própria e moderna nos mínimos detalhes, controle de qualidade completo e orientação voltada estritamente ao cliente e suas necessidades.
Os componentes perfeitamente combinados garantem encaixes perfeitos, flexibilidade e durabilidade para as nossas soluções de redutores. Isso é resultado da linha completa de tecnologias em acionamentos, que inclui redutores, motores elétricos, redutores industriais, inversores de frequência e soft starters para o controle em painel ou descentralizado.
O que há de especial nas soluções em acionamentos da NORD?
Motoredutores
As carcaça compacta UNICASE, que foi desenvolvida e projetada pela NORD, é hoje o padrão mundial da indústria e economiza um espaço de instalação considerável.
Saiba mais sobre os nossos motoredutores.
Ir para Motoredutores
Redutores industriais
A geometria aperfeiçoada, o design robusto e o alinhamento preciso dos eixos permite o uso em aplicações que demandam altos torques.
Veja você mesmo!
Ir para Redutores Industriais
Motores Elétricos
A NORD oferece muitas opções de motores elétricos de fabricação própria, como por exemplo motores monofásicos, motores de economia energética e motores de carcaça lisa.
Encontre o motor perfeito para a sua aplicação!
Ir para Motores Elétricos
Para alto desempenho: Motoredutores da NORD
A NORD produz uma ampla gama de motoredutores para uma imensidão de aplicações. Por exemplo, os nossos motoredutores de engrenagens helicoidais oferecem um design modular e flexível, alocados em uma carcaça monobloco de fabricação precisa.
Devido à sua configuração de eixos, os motoredutores de eixos paralelos possuem um comprimento total menor e podem ser montados diretamente no eixo a ser acionado, com a versão de montagem no eixo através de um eixo oco.
Com os motoredutores de engrenagens cônicas e os de rosca sem fim, você economiza um bom espaço de instalação, devido ao fato do eixo do motor e o eixo de saída estarem a 90º um do outro. Os nossos motoredutores de engrenagens cônicas também são equipados com um contra recuo.
Saiba mais sobre os motoredutores da NORD
Para uma maior produtividade: Motores eficientes da NORD
A conservação de recursos é importante para nós. Sendo assim, os nossos motores elétricos alcançam e excedem todos os mínimos padrões de eficiência energética do mundo. Esses motores são adequados para o uso em redes de 50 ou 60 Hz. Adicionalmente, a NORD oferece também motores de carcaça lisa de fácil limpeza, motores monofásicos e motores para aplicações pesadas.
Para uma excepcional performance: Acionamentos eletrônicos da NORD
Nós garantimos o melhor controle da sua unidade de acionamento com os inversores de frequência para painel ou para instalação descentralizada diretamente na aplicação. Os nossos inversores fornecem uma ampla faixa de potência, funções personalizáveis e controle de alta precisão.
Gostaria de saber mais sobre os nossos acionamentos eletrônicos de alto desempenho?
Clique aqui
Para uma proteção extrema: Produtos na versão ATEX
Nós produzimos todos os motores de acordo com os requisitos individuais dos clientes, incluindo versões protegidas contra explosão (Zonas 1, 2, 21 e 22).