Variador de velocidade de correia V
Robusto e Silencioso
- Gama de potências: 0.16 - 150 hp
Tamanhos: | 6 |
---|---|
RELAÇÃO: | 5.00:1 - 3 000.00:1 |
Características
Os variadores de velocidade NORD são robustos e de baixa manutenção, são soluções confiáveis para aplicações sob carga contínua e uma ótima solução para transportadores simples ou para aplicações em bombas e agitadores.
- Carcaça robusta em ferro fundido cinzento
- Robusto e de baixa manutenção
- Versões para aplicações específicas
- Sistemas simples de transportadores
- Bombas
- Agitadores