Redutores de Eixos Paralelos UNICASE

Compacto e poderoso

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Gama de potências: 0.16 - 250 hp
  • Gama de binário: 974 - 680,200 lb-in
Tamanhos: 15
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 4.03 - 6,,616.79:1

Características

Combinados com inversores de frequência para painel ou descentralizados, os motoredutores de eixos paralelos fornecem uma ampla gama de soluções como excepcional economia e eficiência em todos os sistemas. O conceito UNICASE garante longa vida útil e baixa mantenção.

  • Eixo maciço ou oco (Chavetado, Gripmaxx e Disco de contração)
  • Montagem no eixo, flange B5, com pés e montagem padrão CEMA para rosca transportadora
  • Redutores de eixos paralelos

  • Design compacto para economia de espaço de instalação
  • Carcaça robusta de ferro fundido cinzento
  • Alta eficiência para baixos custos operacionais
  • Diferentes conceitos de rolamento garantem alta capacidade de cargas radiais e axiais
  • Funcionamento silencioso
  • Design robusto para longa vida útil e fácil manutenção
  • Opção de cavidade para segurança do óleo (poço seco) ou sistema Drywell ideal para misturadores e agitadores
  • Baixo custo de funcionamento, devido à baixa manutenção
  • Versões para aplicações específicas

  • Agitadores
  • Transportadores de massa
  • Guindastes
  • Roscas transportadoras
  • Prensas
  • Acionamentos transportadores

Acesso directo

Configurador de Produto

Configurador de Produto

Configurador de Produto

Configurador de Produto

Paletizadoras Symach

Paletização dinâmica

Máquinas paletizadoras possuem uma função chave em processos de produção e distribuição. Elas têm de funcionar suavemente para evitar retenções no fluxo de produto e devem ser adaptadas para diferentes bens e aplicações. Motoredutores com economia de energia e com os inversores de frequência descentralizados NORD SK 200E apresentam funções de controle de movimento sofisticadas nas paletizadoras SYMACH.

ElectroMech

Soluções em Acionamentos para Eixos de Acesso

A especialista em tecnologias de transporte ElectroMech é a maior fabricante de sistemas de guindaste da Índia e fornece soluções para várias aplicações industriais e para projetos de infraestrutura. Em Pune, a empresa produz uma ampla gama de equipamentos de içamento e guindastes. Precisamente sincronizados, acionamentos robustos da NORD, com inversores de frequência instalados em painéis de controle acionam equipamentos de elevação para abaixar e elevar as plataformas.