Redutores de Engrenagens Cônicas UNICASE
Poderoso e Comprovado
- Gama de potências: 0.16 - 250 hp
- Gama de binário: 1,593 – 442,500 lb-in
Tamanhos: | 11 |
---|---|
Posição de montagem: | M1 - M6 |
RELAÇÃO: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
Características
Os motoredutores de engrenagens cônicas com o testado princípio UNICASE oferecem segurança, pois necessitam de pouca manutenção e possuem longa vida útil. Esses redutores de engrenagens cônicas estão disponíveis em várias versões e tamanhos, especialmente adaptáveis para a sua aplicação.
- Eixo maciço ou oco (chavetado, Gripmaxx e Disco de contração)
- Versões de montagem com pés ou flange
- Redutores ortogonais
Alta eficiência para baixos custos operacionais
Design robusto para longa vida útil e fácil manutenção
Funcionamento barato graças à baixa manutenção
Carcaça robusta de ferro fundido cinzento
Diversos conceitos de rolamentos garantem alta capacidade de cargas radiais e axiais
Versões para aplicações específicas
Intralogística
Tecnologia de embalagens
Manuseio de materiais
Acionamentos transportadores
Acionamentos de palco
Acesso directo
GinD Gôndolas
Movimento medido
Góndolas in Design, S.L., desenvolve e fabrica sistemas personalizados para a manutenção e limpeza de fachadas. Os sistemas inovadores de gôndola encontram muitos desafios particulares. A tecnologia de acionamento fornecida pela NORD é responsável por levantar, rotacionar e posicionar precisamente o sistema da gôndola para a limpeza de fachadas de prédios. Nesse contexto, um inversor de frequência SK 500E é responsável por diversas tarefas.
Guindastes STROS
Soluções em Acionamento Personalizadas para Guindastes de Construção
A fabricante Tcheca de guindastes de construção STROS atende clientes ao redor do mundo. As unidades de acionamento da NORD para os guindastes de construção da STROS compreendem três motoredutores de engrenagens cônicas com resistores de frenagem, equipados com um Inversor de frequência para painel NORDAC PRO SK 500E com funcionalidade de elevação que é responsável pelas suaves partidas e frenagens, para uma alta precisão de posicionamento.
ElectroMech
Soluções em Acionamentos para Eixos de Acesso
A especialista em tecnologias de transporte ElectroMech é a maior fabricante de sistemas de guindaste da Índia e fornece soluções para várias aplicações industriais e para projetos de infraestrutura. Em Pune, a empresa produz uma ampla gama de equipamentos de içamento e guindastes. Precisamente sincronizados, acionamentos robustos da NORD, com inversores de frequência instalados em painéis de controle acionam equipamentos de elevação para abaixar e elevar as plataformas.