Motoredutores de Engrenagens Helicoidais

Um acionamento com muitas possibilidades

Apesar de seu alto torque de até 26.000 Nm, os nossos motoredutores de engrenagens helicoidais operam com grande eficiência. Os acionamentos podem ser laváveis e eles oferecem muitas opções de conexão.

Motoredutores de engrenagens helicoidais para uma ampla gama de aplicações

Motores com um redutor helicoidal da NORD possuem uma alta relação potência-peso e um grande número de opções. Os redutores são produzidos em três séries e muitos tamanhos, para uma ampla gama de aplicações.

Os redutores de engrenagens helicoidais da NORD impressionam com seus surpreendentes recursos:

  • Potente
    Nossos redutores fornecem um torque máximo de até 26.000 Nm (nas versões industriais alcançam até 250.000 Nm).
  • Eficiente
    A alta eficiência aumenta a produtividade da aplicação.
  • Higiênico
    Os redutores de engrenagens helicoidais da NORD apresentam versões laváveis, devido à suas superfícies lisas.
  • Robusto
    Se solicitado, nós podemos tratar o redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1 com a proteção contra corrosão nsd tupH, que também resiste a produtos de limpeza agressivos,

Sempre a solução certa: Nossos motoredutores

Nenhuma aplicação é igual à outra. Por esse motivo, a NORD oferece três diferentes soluções em acionamentos de engrenagens helicoidais. Todas as séries estão disponíveis em versões com montagem por pés e/ou flange.

O faz-tudo

Os motoredutores de engrenagens helicoidais Standard possuem um leque de aplicações e oferecem qualidade comprovada. Essa série de redutores da NORD está disponível em seis tamanhos, em versões de dois ou três estágios e com faixa de torque de 50 a 700 Nm. Nós produzimos as engrenagens dos redutores helicoidais com aço endurecido e altamente resistente ao desgaste.

Potência compacta

Nossos motoredutores de engrenagens helicoidais possuem um design compacto, com uma carcaça de ferro fundido cinzento extremamente robusta. Eles são equipados com motores especialmente eficientes, de modo a operar com a maior eficiência possível, ainda que no torque máximo de 26.000 Nm.

Saiba mais sobre nossos potentes motoredutores de engrenagens helicoidais UNICASE!

Saiba mais

Fácil manutenção: Motoredutores de engrenagens helicoidais laváveis

Com a série NORDBLOC.1, nós priorizamos uma superfície lisa e de fácil limpeza. Essa característica é especialmente importante para usuários em setores onde a higiene é prioritária, como nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.

Dependendo do tamanho, nós produzimos os redutores NORDBLOC.1 com a carcaça em alumínio fundido sob pressão ou em ferro fundido cinzento. Desse modo, você obtém o melhor desempenho com qualquer um dos modelos.

A carcaça de alumínio da série NORDBLOC.1 fornece uma proteção natural contra a corrosão. Ainda assim, se necessário nós podemos fornecer uma proteção adicional com o tratamento de superfície nsd tupH. Ao contrário da pintura de proteção, o tratamento não descama - uma grande vantagem quando em ambientes severos. Veja aqui como os motoredutores da série NORDBLOC.1 aprimoraram a produção da fabricante de chocolates Zotter, na Austrália,

Clique aqui