Redutores de engrenagens helicoidais UNICASE
Eficiente e robusto
- Gama de potências: 0.16 - 200 hp
- Gama de binário: 88 - 230,000 lb-in
Tamanhos: | 11 |
---|---|
Posição de montagem: | M1 - M6 |
RELAÇÃO: | 1.35 - 14,340.31 : 1 |
Características
Funcionalidade com tradição: Os redutores de engrenagens helicoidais da NORD são produzidos de acordo com o princípio UNICASE desde 1980, e é caracterizado por sua baixa manutenção e vida útil extensa.
Redutores com eixo maciço
Montagem com flange ou pés
Redutor coaxial
Alta eficiência para baixos custos operacionais
Design compacto leva a uma menor necessidade de espaço
Carcaça robusta em ferro fundido cinzento
Alta capacidade de cargas axiais e radiais permite uma operação confiável
Funcionamento silencioso
Versões para aplicações específicas
Bombas
Ventiladores
Intralogística
Tecnologia de embalagem