Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC .1
A performance inovadora
- Gama de potências: 0.16 - 50 hp
- Gama de binário: 248 - 29,200 lb-in
Tamanhos: | 13 |
---|---|
Posição de montagem: | M1 - M6 |
RELAÇÃO: | 1.07 – 456.77 : 1 |
Características
O redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1, com sua superfície lisa, é uma solução em acionamento inovadora para todas as aplicações onde a higiene é essencial. Esses redutores arrojados e patenteados não têm nenhuma abertura de montagem. Esse detalhe aumenta a estabilidade do produto, ao mesmo tempo em que fornece uma superfície mais lisa, na qual nem materiais sólidos e nem líquidos podem se concentrar.
- Redutores de eixo maciço
- Montagem com pés ou flange
- Redutores coaxiais
- Alta eficiência, para baixos custos operacionais
- Carcaça de alumínio, para um peso menor
- Design inovador
- A alta capacidade de cargas axiais e radiais permite uma operação confiável
- Funcionamento silencioso
- Altas faixas de velocidade
- Disponível na versão nsd tupH
- Versões para aplicações específicas
- Bombas
- Ventiladores
- Intralogística
- Tecnologia de embalagens