Variadores de Velocidade
Simplesmente a velocidade certa
Em algumas aplicações, os acionamentos devem ser flexíveis. Com nossos variadores de velocidade, isso não é problema: Eles sempre entregam a velocidade que você necessita.
Variador de velocidade de correia V
Robusto e Silencioso
Variadores de velocidade NORD - a velocidade está sempre correta
A NORD DRIVESYSTEMS sempre fornece aos seus clientes os acionamentos corretos. Se você necessita de um acionamento de velocidade variável, nós ficaremos honrados de fornecer nossos redutores de engrenagens helicoidais, cônicas, eixos paralelos ou rosca sem fim como variadores de velocidade.
A NORD produz variadores de velocidade com correia V para muitas aplicações, tais como sistemas de transporte, agitadores e bombas.
Nós fazemos encaixar
Com os variadores de velocidade com correia em V da NORD, você obtém exatamente a velocidade precisa.
Os benefícios para você:
- Flexibilidade
- A sua aplicação determina a velocidade necessária, e não o contrário.
- Qualidade
- Nós só utilizamos materiais de alta qualidade e testados, que atendem aos nossos altos padrões.
- Custo benefício
- Nossos variadores de velocidade praticamente não geram custos de manutenção.
- Vida útil
- Os componentes de nossos variadores de velocidade com correia V não sofrem corrosão, causando uma longa vida útil.
Variadores de velocidade com correia V: robustos e poderosos
Os nossos variadores de velocidade com correia V transfere potências nominais dos motores de até 110 kW e fornecem uma relação de redução de 6:1. Os variadores de velocidade estão disponíveis em 12 tamanhos, com torques na correia de 2,28 até 158,8 Nm.
Como os discos de ajuste para as correias V são feito de materiais resistentes à corrosão, a manutenção é mínima. Isso também traz efeitos positivos na sua balança de custos operacionais.
Os variadores de velocidade com correia V são adequados a todos os nossos modelos de motoredutores. Gostaria de saber mais sobre nossa linha de motoredutores?
Novidade da NORD: Variadores de velocidade eletrônicos
Da mesma forma que os variadores de velocidade com correia V, você pode obter variadores de velocidade eletrônicos da NORD, que consistem em um inversor de frequência das linhas SK180E e SK200E, um motor assíncrono de classe de eficiência IE2 ou IE3, e um redutor NORD.
Nós fornecemos nossos variadores de velocidade prontos para a instalação, com todas as opções solicitadas. Os acionamentos já são parametrizados para o tipo de motor em particular. Você só precisa fazer alguns ajustes como o tempo de rampa, frequência máxima/mínima e restrições da direção de rotação.
Nós também podemos fornecer os acionamentos completamente parametrizados se necessário. Para isso, nós carregamos os dados que o cliente fornece no inversor de frequência após os testes de funcionamento.