Redutor de Rosca sem fim UNIVERSAL SMI

Liso e silencioso

  • NSD1_TupH
  • Gama de potências: 0.16 - 5.0 hp
  • Gama de binário: 186 - 4 683 lb-in
Tamanhos: 5
Posição de montagem: UNIVERSAL
RELAÇÃO: 5.00:1 - 3 000.00:1

Características

Os redutores de rosca sem fim SMI fornecem uma excelente relação potência/peso e são extremamente compactos. Eles possuem uma transmissão de torque silenciosa. Graças à sua estrutura simples e funcional, eles ocupam consideravelmente menos espaço do que outros tipos de redutores. Os redutores de rosca sem fim SMI estão disponíveis nas seguintes versões: Superfície lisa, superfície fechada.

  • Redutores de eixo oco ou maciço
  • Montagem no eixo, flange ou por pés
  • Redutores ortogonais

  • Alta capacidade de sobrecarga
  • Versões para aplicações especificas
  • Funcionamento suave e silencioso
  • Carcaça em alumínio para um peso menor
  • Aplicação modular, versátil e flexível
  • Carcaça com superfícies lisas para fácil limpeza
  • Disponível na versão nsd tupH

  • Intralogística
  • Manuseio de materiais

Acesso directo

Configurador de Produto

Configurador de Produto