Redutores de Engrenagens Cônicas MAXXDRIVE

Redutor Industrial

  • Gama de potências: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Gama de binário: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Carcaça monobloco de alta resistência e precisão
  • Design modular e flexível para uma adaptação perfeita a sua aplicação
  • Funcionamento com baixa emissão de ruídos
Tamanhos: 11
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 12.5 - 30 000 : 1

Características

A versão de engrenagens cônica do redutor industrial MAXXDRIVE é fabricada de acordo com o comprovado princípio UNICASE e está disponível em vários tamanhos.

Diversas opções de vedação permitem que o redutor industrial se adapte a uma vasta gama de condições ambientes.

O gerenciamento flexível de temperatura também permite o uso em condições ambientes variáveis, e extende a vida útil do lubrificante. Rolamentos e distâncias de centro maiores aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes.

Nós oferecemos curtos prazos de planejamento e entrega. Isso é possível devido ao extenso conhecimento de nossos profissionais sobre as necessidades específicas de cada aplicação, bem como um estoque de componentes otimizado.

  • Diversos rolamentos para o eixo de saída disponíveis como padrão
  • Versões com resfriamento efetivo por ventilador
  • Várias opções para a fixação do motor
  • É possível o fornecimento de sistemas completos prontos para instalação como acoplamentos, freios, monitoramento, etc.
  • Contra-recuos acoplados e de fácil acesso, para uma simples troca de direção de rotação

  • A vedação otimizada permite longos períodos de implantação sem vazamentos
  • Baixa emissão de ruídos devido às engrenagens cônicas de alta precisão
  • Versões com ventilação eficiente devido a ventilador e fluxo de ar otimizados
  • Alta capacidade de torque
  • A vida útil extendida do lubrificante minimiza os custos de manutenção
  • Design simétrico
  • Flange B14 na saída como padrão
  • 6 posições de instalação possíveis para um maior leque de aplicações
  • Possibilidade de instalação inclinada
  • Os eixos de entrada e saída podem ser adaptados às dimensões do cliente
  • Vida útil extensa
  • Alta confiabilidade
  • Alta precisão

  • Sistema de transportes por esteiras
  • Misturadores
  • Agitadores
  • Extrusoras
  • Tambores
  • Moinhos
  • Elevadores
  • E muito mais

Acesso directo