Redutores de Engrenagens Helicoidais MAXXDRIVE

Redutores Industriais

  • Gama de potências: 2.0 – 5360 hp
  • Gama de binário: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Carcaça monobloco de alta resistência e precisão
  • Design modular e flexível para uma perfeita adaptação à sua aplicação
  • Funcionamento com baixo ruído
Tamanhos: 11
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Características

A versão de engrenagens helicoidais do redutor industrial MAXXDRIVE é produzida de acordo com o princípio comprovado UNICASE e está disponível em vários tamanhos. Devido à esse projeto, acionamentos para misturadores podem ser implementados sem rolamentos adicionais.

Rolamentos e distância de centro maiores aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes individuais. Sistemas de ventilação eficientes reduzem a temperatura e extendem a duração dos lubrificantes.

Nós oferecemos tempos de planejamento e entrega curtos. Isso é possível devido ao extenso conhecimento de nossos profissionais sobre as necessidades específicas para cada aplicação, bem como um estoque de componentes otimizado.

  • Diversos rolamentos para o eixo de saída, para uma melhor adaptação à aplicação
  • Diversas opções de flanges de saída
  • Diversas maneiras de fixação do motor
  • Resfriamento funcional, através de ar ou água
  • É possível o fornecimento de sistemas completos prontos para instalação, como acoplamentos, freios, monitoramento, etc.

  • A excelente vedação protege contra a falta de lubrificação
  • A operação mais silenciosa reduz o problema de barulho excessivo
  • Alta capacidade de torque
  • A vida útil extendida do lubrificante minimiza os custos de manutenção
  • Design simétrico
  • Flange B14 na saída como padrão
  • 6 posições possíveis de instalação para uma maior gama de aplicações
  • Possibilidade de instalação inclinada
  • Mesmo tamanho de carcaça e mesmas dimensões de instalação para todas as relações de redução (2 e 3 estágios)
  • Eixos de entrada e saída podem ser adaptados às dimensões do cliente
  • Alta confiabilidade
  • Longa vida útil
  • Alta precisão

  • Agitadores
  • Elevadores
  • Extrusoras
  • Misturadores
  • Moinhos
  • Esmagadores
  • Tambores
  • E muito mais

Acesso directo