Redutores de engrenagens helicoidais

Altos torques e confiabilidade

Os redutores industriais de engrenagens helicoidais NORD MAXXDRIVE entregam alto desempenho todos os dias em aplicações pesadas como agitadores, misturadores, tambores ou esmagadores.

Redutores de Engrenagens Helicoidais MAXXDRIVE

Redutores Industriais
  • Gama de potências: 50 – 2000 hp
  • Gama de binário: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Carcaça monobloco de alta resistência e precisão
  • Design modular e flexível para uma perfeita adaptação à sua aplicação
  • Funcionamento com baixo ruído

Redutores de engrenagens helicoidais NORD

Os nossos redutores de engrenagens helicoidais são utilizados em qualquer lugar onde altos torques são necessários. Esse foi o caso, por exemplo, da mina de fosfato de Marrocos: lá, o minério de fosfato, com um peso de algumas centenas de toneladas, deve ser transportado para processamento posterior através de um transportador de correia de dois quilômetros de extensão.

Para o acionamento da correia, o cliente optou por utilizar o redutor de engrenagens helicoidais NORD MAXXDRIVE devido ao alto torque de saída de até 250.000 Nm e potência de até 4.000 kW. Devido à integração ao sistema já testado e aprovado de carcaça UNICASE, o redutor também possui altas capacidades de cargas axiais e radiais. Sendo assim, os redutores de engrenagens helicoidais podem facilmente resistir às condições pesadas nas quais o transportador trabalha.

Quais são as vantagens dos redutores de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE?

  • Desempenho
  • Os redutores industriais de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE são ideais para operações pesadas devido aos seus altos torques de saída.
  • Flexível
  • Os redutores de engrenagens helicoidais podem ser combinados com todos os motores elétricos da linha da NORD.
  • Fácil instalação
  • Os usuários possuem muitas opções para a instalação de flanges de saída (Flange B14 como padrão).

Nossos redutores de engrenagens helicoidais: Máxima flexibilidade

Se você adquirir um redutor de engrenagens helicoidais da NORD, você terá poucas dificuldades em adaptar ele à sua aplicação. Na verdade, nossos acionamentos é que se adaptarão à sua aplicação.

Para tornar as instalações de nossos produtos tão flexíveis quanto possível, nós oferecemos várias opções de flanges e eixos. A integração de nosso equipamento em seu sistema também é facilitada pelas seis faces de montagem possíveis, que cobrem posições de instalação diferentes.

Devido ao seu alto desempenho e flexibilidade, os redutores de engrenagens helicoidais da NORD são idealmente adequados para o uso em diversas aplicações, como agitadores, equipamentos de elevação, extrusoras, misturadores, moinhos, tambores ou esmagadores.

Saiba mais sobre as vantagens dos redutores industriais da NORD.

Saiba mais