Motores Síncronos de Carcaça Lisa

Motores Síncronos

  • smooth-motors-new
  • Gama de potências: 1.0 – 3.0 hp
  • Aprovação Global
  • Classe de Eficiência IE4

Características

Os motores de carcaça lisa NORD são de produção própria e estão disponíveis em diversos tamanhos. Graças ao seu design lavável, eles podem ser utilizados em ambientes que demandam higiene. Essa solução em acionamento também está disponível na versão nsd tupH. Nós também fornecemos os motores em versões com imã permanente e carcaça lisa e fácil de limpar. A utilização de nossos motores síncronos com imã permanente de alta eficiência garante baixos custos operacionais. Além disso, o acionamento pode ser simples e flexivelmente combinado devido à sua compatibilidade com o sistema modular da NORD.

O controle simplificado da aplicação é possível graças à velocidade do motor, que é quase constante. Os seguintes opcionais estão disponíveis:

  • Freio (BRE+), Freio de ruído reduzido (NRB1/2), Ventilador externo (F)
  • Proteção do motor: Sensor de temperatura (TF), Monitor de temperatra (TW), Aquecedor de espera (SH)
  • Conexão do motor: Conexão através de plugs (MS)
  • Disponível na versão nsd tupH