Proteção contra Explosão de Gás
Motores protegidos contra explosão
- Gama de potências: 0.16 – 30 hp
Características
Os motores à prova de explosão de gás da NORD são de fabricação própria e são distribuídos para todos os principais mercados do mundo desde 2003. Os motores à prova de explosão NORD estão disponíveis nas categorias 2G e 3G para zonas 1 e 2.
Diferentes soluções estão disponíveis, baseadas nos tipos de proteção "Segurança ampliada" (Ex e), "Encapsulamento à prova de pressão" (Ex d, Ex de) e Design anti-ignição. Além disso, todos os motores possuem aprovação ATEX e HazLoc e estão disponíveis com os seguintes opcionais:
- Freio (BRE+), Freio de ruído reduzido (NRB1/2), Ventilador externo (F)
- Proteção do motor: Sensor de temperatura (TF), Monitor de temperatura (TW), Aquecedor de espera (SH)
- Conexão do motor: Conexão através de plugs (MS)
- Disponível na versão nsd tupH