Motor de Polos Comutáveis

Motores assíncronos

  • Gama de potências: 0.12 – 22.8 hp
  • Aprovação e Utilização Global

Características

Os motores de polos comutáveis da NORD permitem a operação com duas ou mais velocidades fixas. Os motores de gaiola desse projeto são uma alternativa econômica para aplicações nas quais não é necessário o controle contínuo da velocidade através de inversores. Eles estão disponíveis nas seguintes versões: 4-2 polos, 8-2 polos e 8-4 polos.

Os motores de polos comutáveis possuem a vantagem de que eles necessitam de um único enrolamento para a operação em duas velocidades. A NORD fornece esses motores com os seguintes opicionais:

  • Freio (BRE+), Freio duplo (DBR+), ventilador externo (F), Encoder incremental (IG)
  • Proteção do motor: Sensor de temperatura (TF), Monitor de temperatura (TW), Aquecedor de espera (SH)
  • Conexão do motor: Conexão através de plugs (MS)