Motores Standard

Motores Assíncronos

  • standard-motors-asynchronous-motors
  • Energiesparmotor_3
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_2
  • Gama de potências: 0,16 - 75 hp
  • Aprovado e aceito mundialmente
Eficiência: Standardní účinnost (IE1) až vysoká účinnost (IE3)

Características

Os motores assíncronos da NORD atendem a todas as normas de eficiência comuns, estão disponíveis em todos os padrões internacionais e com vários opcionais, tais como:

  • Freio (BRE), Freio duplo (BRE+), Encoder incremental (IG), Ventilador externo (F)
  • Proteção do motor: Sensor de temperatura (TF), Monitor de temperatura (TW), Aquecimento em espera (SH)
  • Conexão do motor: Conexão via plugs (MS)