Proteção contra Explosão de Gás

Informação do produto

Motores protegidos contra explosão (atmosferas de gás)

Product images

Descrição

Gama de potências:
0.16 – 30 hp

Os motores protegidos contra explosão da NORD podem ser fornecidos de acordo com a Categorias ATEX 2G e 3G. Várias soluções estão disponíveis com base em classes de proteção de ignição "O aumento da segurança" (e), "encapsulamento resistente à pressão" (d / DE) e "Projeto sem ignição" (n).

A NORD tem muitos anos de experiência na proteção contra explosão de gás e pó e tem produzido unidades de acionamento protegidas contra explosão, que cumprem com os requisitos da Diretriz Europeia 94/9/CE desde 2003. A certificação é realizada pelo Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) e pelo DEKRA EXAM GmbH.

As unidades de acionamento com atmosferas de proteção combinada de gás e poeira (categorias 2 e 3) estão disponíveis mediante pedido. No entanto, elas não podem ser utilizadas em ambientes onde haja misturas híbridas, isto é, onde os gases e partículas perigosas ocorram simultaneamente.

A NORD desenvolve os seus próprios motores e fornece para todos os mercados mundiais importantes. Esta autonomia oferece aos clientes a vantagem decisiva de prazos de entrega curtos e equipamentos altamente confiáveis.

Acesso directo

Manual de instrução de funcionamento e manutenção